Fibra óptica

Definindo padrões para comunicações de fibra

Como líder mundial e empresa inovadora em fibra óptica, a CommScope continua na vanguarda do desenvolvimento e produção de conectividade de fibra de alta performance para as redes mais exigentes. Nossos sistemas de fibra óptica geralmente atendem e excedem os padrões mais altos porque também estabelecem os padrões para a indústria. Um dos principais componentes é a própria fibra óptica.

Veja nossas soluções monomodo: os cabos de fibra óptica sem água TeraSPEED® e LightScope® permitem que os usuários operem ao longo de todo o comprimento de onda – de 1280 nm a 1625 nm –, fornecendo mais de 30% de comprimento de onda mais utilizável em relação à fibra monomodo convencional. Desde então, melhoramos essas soluções para cumprir com os padrões G.657.A1 de desempenho de curvatura aprimorado.

Nosso extenso legado na tecnologia de fibra óptica fez com que nos tornássemos a primeira empresa a produzir uma solução de fibra óptica multimodo otimizada a laser. Após definir os padrões para cabeamento OM3 e OM4, nossa fibra multimodo de banda larga (WBMMF) LazrSPEED® OM5 torrnou-se o primeiro cabeamento estruturado OM5 do setor.

 

  • A fibra monomodo sem água (ZWP-SM) TeraSPEED atende e supera os padrões ITU-T G.652.D de fibras monomodo de água reduzida, além dos padrões ITU-T G.657.A1 de desempenho de curvatura aprimorado.
  • LightScope ZWP fornece fibra de espectro total que pode ser usada para caminho de retorno, serviços de vídeo aprimorados ou serviços dedicados de comprimento de onda para empresas. Também é totalmente compatível com as plantas de fibra óptica monomodo legadas existentes e está em conformidade com os padrões G.652.D e G.657.A1.
  • LazrSPEED 300 ultrapassa os padrões OM3 do setor e continua a ser amplamente implementada em data centers e backbones de edifícios corporativos.
  • LazrSPEED 550 tornou-se a primeira fibra OM4 do setor e continua a ser amplamente implementado em data centers e backbones de edifícios corporativos.
  • A banda larga LazrSPEED OM5 tornou-se o primeiro sistema de cabeamento estruturado OM5 do setor que habilita aplicações SWDM 40G e 100G para maiores distâncias. Padronizado oficialmente em 2016, tornou-se uma solução ideal para data centers e edifícios corporativos que exigem alta largura de banda, mantendo a transmissão duplex.

 

 

Conteúdo em destaque