Escolher idioma

Distribuição de energia

Catálogo: Catálogo de cabeamento undercarpet e distribuição de energia modular

The AMP NETCONNECT undercarpet cabling system is a low profile, flexible system that makes even the most complex cabling job in office, retail, or gaming environments simple, economical and beautifully invisible. The AMPINNERGY modular power distribution system can be used to deliver power to workstations in raised floor installations through modular office systems furniture panels, retail store display fixtures and gaming fixtures.
Data de publicação: 29 de abril de 2016
Região: NAR

Folha de dados: Sistema de distribuição de energia modular AMPINNERGY

CommScope's AMPINNERGY™ Modular Power Distribution System is a multi-circuit power distribution system that provides a feature-rich, flexible, and modular alternative to traditional hard wiring.
Data de publicação: 19 de janeiro de 2016
Região: NAR

Folha de dados: Sistema de distribuição de energia por zonas novo e aprimorado

Whether out on the casino gaming floor, in the open-office environment, or in the retail store, CommScope has made distributing power in raised-floor and overhead applications more flexible and cost-effective than ever before. An integral part of the AMPINNERGY System, the AMP NETCONNECT Zone Power Distribution System now offers easier installation and the flexibility to directly interface with the building wiring based on specific application needs.
Data de publicação: 8 de janeiro de 2016
Região: CALA, NAR

26 de maio de 2016

Bom contato com os conectores PoE

O setor de The Power over Ethernet (PoE) está passando por uma grande transição, onde a necessidade de suporte de energia está elevando os níveis que exigem maior cuidado no projeto de cada componente do sistema de cabeamento. No caso dos conectores, a falta de um bom contato pode resultar em perdas de energia. A CommScope reconhece a importância de fazer conectores adequadamente projetados para aplicações PoE. Mike Williamson explica melhor na publicação de hoje do blog.