Escolher idioma

Fios e cabos

Folha de dados: Cable 10G F/UTP, Categoria 6A LSZH

El cable 10G F/UTP de CommScope cumple y excede los requerimientos de desempeño de Canal Categoría 6A del estándar ANSI/TIA/EIA-568-C e ISO/IEC 11801:2002 hasta 500MHz, con márgenes significativos en todos los parámetros.
Data de publicação: 14 de janeiro de 2016
Região: CALA

8 de fev. de 2017

Inovações mais promissoras: Indexação de fibra

Pense em quando você se mudou para a sua nova casa. Não teria sido ótimo ter sua casa já conectada à banda larga? Com a solução de indexação da CommScope, isso poderia ter acontecido. Não precisa mais passar cabos depois que as pessoas se mudam. Eles já estão lá... esperando por você! Jeff Blatnik da CommScope fala mais sobre essa promissora inovação neste artigo.
4 de janeiro de 2017

As 10 maiores inovações da CommScope: Sistemas de gestão de fibra de circuito único/elemento único

Nossas principais inovações continuam com o sistema FIST, permitindo que os trabalhadores trabalhem em fibras únicas sem perturbar outras fibras em um pacote. E que economia de tempo! Neste blog, Daniel Daems descreve as outras conveniências que esta inovação oferece para a indústria.
14 de março de 2016

Você quer acelerar as instalações de fibra no local?

As operadoras estão buscando novas formas de acelerar as implementações de fibra em unidades multifamiliares, bem como em unidades unifamiliares. A pergunta que elas fazem é como instalar as fibras mais profundamente nas residências e empresas sem exceder o orçamento ou sacrificar qualquer coisa no desempenho e confiabilidade da rede. Nesta publicação do blog, Kathy Terryll explica como nossas novas ofertas de FTTx oferecem às operadoras soluções que não apenas aceleram as instalações de fibra, mas também ajudam a aumentar o valor da propriedade.