Sistemas de cabos de fibra energizada

O Sistema de Cabos de Fibra Energizada aumenta a velocidade e simplifica a instalação, energização e comunicação de dispositivos de rede em 30x a distância dos sistemas a cabo CAT tradicionais!

A implementação de câmeras HD, pontos de acesso Wi-Fi, terminais de rede óptica, small cells e outros dispositivos de acesso à rede pode ser um desafio, especialmente em ambientes externos. Muitos destes dispositivos aceitam uma entrada PoE para energia e comunicações, mas as limitações de distância, disponibilidade de energia e colocação do dispositivo introduzem uma complicação no planeamento da rede.

Nessas situações, a energia deve ser direcionada para o local desejado antes da instalação, mas quem paga por essa energia e como ela será monitorada? A resposta envolve um ir e vir com concessionárias e proprietários de edifícios, acrescentando tempo, complicações, custo e dores de cabeça com o processo. Com o Sistema de Cabos de Fibra Energizada da CommScope há uma maneira melhor. Uma solução completa de "rack para dispositivo" para energizar e se comunicar com vários dispositivos de rede.

O sistema de cabo de fibra energizada:

  • Reduz a necessidade de negociações com o proprietário e a concessionária
  • Elimina as fontes de energia locais
  • Acelera enormemente o planejamento, eliminando cálculos elétricos de CC para quedas de tensão/energia em distâncias variadas
  • Suporta até 64 dispositivos simultaneamente a partir de uma fonte de alimentação
  • Contém proteção elétrica de classe de operadora
  • É classe II NEC, compatível com SELV
  • Permite a colocação de dispositivos exatamente onde são necessários para maximizar a cobertura


O sistema de cabo de fibra energizada é composto por dois componentes principais com um cabo híbrido e um extensor de PoE, além de gerenciamento de cabo/fibra, gerenciamento de transmissão de energia, segurança e proteção contra sobrecarga, bem como uma fonte de alimentação universal (PSU).


Cabo de fibra óptica energizada - design de cabo híbrido único de cobre/fibra para o acesso simplificado de campo ao cabo.

  • Projetado para o acesso ao cabo de "descasque fácil" - o cabo pode ser acessado muito mais rápido do que os cabos híbridos tradicionais
  • Sem necessidade de ferramentas especiais - uma ferramenta de extração de fio comum acessa tanto a fibra óptica quanto os elementos condutores
  • Utiliza hardware de cabo achatado existente no munto todo, comprovado, barato e de estilo FTTH

Extensor de PoE - Resolve os desafios de energia e de comunicação com três níveis de proteção elétrica.
  • Terminação para a entrada de cabo híbrido
  • Vedação ambientalmente selada - IP67
  • Eletrônicos de proteção a circuitos
  • Gestão de energia elétrica
  • Conversão de mídia
  • 1 ou 2 saídas PoE+

Determine a distância máxima ou tensões de entrada configuráveis com os seus dispositivos PoE e PoE+ com a Calculadora de tensão e distância PoE.

Acesse a calculadora de tensão e distância PoE

Conteúdo em destaque