Escolher idioma

Ferramentas, produtos de consumo e acessórios de cobre

Veja abaixo todos os nossos produtos Copper Tools, Consumables, and Accessories:

 



Catálogo: Conectores para banda larga e entretenimento

The CommScope BNC, F and RCA connectors share common crimp dimensions which eliminates the need to have different tools on site. In addition the connectors also use the same strip dimensions which to reduce installation time when multiple connector types are required.
Data de publicação: 15 de janeiro de 2016
Região: CALA, EMEA, NAR

Folha de dados: Kit de ferramentas sortidas AMP STACK

CommScope offers all tooling for crimping the AMP STACK III and IV series connectors. In addition, CommScope also offers all AMP STACK application tooling accessories.
Data de publicação: 6 de maio de 2016
Região: global

Folha de dados: Sistema de conexão modular AMP STACK III

The AMP STACK MARK III 25 pair connectors are designed to mass terminate communication cables of solid copper or aluminum conductor wires ranging from 0,32 to 0,8 mm of diameter, (28 to 20 AWG).
Data de publicação: 6 de maio de 2016
Região: global

Folha de dados: Sistema de conexão modular AMP STACK IV

The AMPSTACK MARK IV connector family is designed to mass terminate communication cables of solid copper or aluminum conductor wires ranging from 0,4 to 0,9 mm of diameter (26 to 19 AWG).
Data de publicação: 6 de maio de 2016
Região: global