Escolher idioma

CWDM, DWDM e divisores ópticos

Veja abaixo todos os nossos produtos CWDM, DWDM and Optical Splitters:

Acrescente flexibilidade e funcionalidade a um sistema de fibra

Multiplexadores de divisão de comprimentos de onda espaçada (CWDM), multiplexadores de divisão de comprimentos de onda densa (DWDM) e divisores ópticos são partes do sistema de módulo de valor agregado (VAM) da CommScope. O sistema de VAM adiciona flexibilidade e funcionalidade ao sistema de transporte óptico, pois o VAM permite aos prestadores de serviço incorporar facilmente componentes ópticos em suas redes.

Os multiplexadores de divisão de comprimentos de onda espaçada (CWDM) são módulos que aumentam a quantidade de largura de banda que um sistema de fibra óptica pode transportar, por meio da transmissão de sinais múltiplos em vários comprimentos de onda ao longo dos cabos de fibra óptica.

Multiplexadores de divisão de comprimentos de onda densa (DWDM) são módulos que reúnem dados de diferentes fontes em um único cabo de fibra óptica. Os módulos DWDM aumentar ainda mais a largura de banda e capacidade do sistema, utilizando comprimentos de onda espaçados para transportar vários sinais no mesmo cabo.

Divisores óticos dividem e distribuem sinais de fibra ótica a vários assinantes ao longo de um sistema de transporte por fibra.

Módulos de CWDM, DWDM e divisores ópticos:

  • Os módulos de plug-in fechados protegem os componentes ópticos contra danos
  • Retentores angulares mantêm o raio de curvatura mínimo dos cabos de patch de fibra
  • Módulos conectáveis podem ser adicionados ou removidos do chassis, sem interferir nos cabos de patch terminados existentes
  • Módulos de plataformas flexíveis podem ser criados para novas aplicações com rapidez e facilidade, a fim de atender as necessidades dos clientes
  • Há configurações personalizadas disponíveis mediante solicitação
Tipos de módulos CWDM:
  • MicroVAM CWFMT: ajusta-se com chassis FMT, NGF e NG3® MicroVAM
  • MicroVAM CWFMT de largura dupla: ajusta-se com chassis FMT, NGF e NG3® MicroVAM
  • WideVAM CWVMW: ajusta-se com chassis FCM WideVAM
  • VAM CWVSM padrão: ajusta-se com estruturas de distribuição óptica FCM e FL2000 com chassis VAM padrão
Tipos de módulos DWDM:
  • MicroVAM DWFMT: ajusta-se com chassis FMT, NGF e NG3® MicroVAM
  • MicroVAM DWFMT de largura dupla: ajusta-se com chassis FMT, NGF e NG3® MicroVAM
  • WideVAM DWVMW: ajusta-se com chassis FCM WideVAM
  • VAM DWVSM padrão: ajusta-se com estruturas de distribuição óptica FCM e FL2000 com chassis VAM padrão
Tipos de módulos de divisor óptico:
  • MicroVAM FMT-MS: ajusta-se com chassis FMT, NGF e NG3® MicroVAM
  • WideVAM VSMW: ajusta-se com chassis FCM WideVAM
  • VAM VSM padrão: ajusta-se com estruturas de distribuição óptica FCM e FL2000 com chassis VAM padrão
  • MicroVAM FMT-MS de largura dupla: ajusta-se com chassis FMT, NGF e NG3® MicroVAM
  • LGX® VAM VLM: ajusta-se com chassis VAM padrão compatíveis de 7"
  • LGX VAM VLM de 7 pol.: ajusta-se com chassis VAM padrão da indústria de 7 pol. compatíveis
Tipos de módulos VAM:
  • MicroVAM: ajusta-se com chassis FMT, NGF e NG3 MicroVAM
  • WideVAM: ajusta-se com estruturas de distribuição óptica FCM com chassis WideVAM
  • VAM padrão: ajusta-se com estruturas de distribuição óptica FCM e FL2000 com chassis VAM padrão
  • VAM compatível com LGX: ajusta-se com chassis VAM compatíveis com de 7" padrã da indústria

 

Fale-conosco