Escolher idioma

Modelos de etiquetas

Solução de etiquetagem para produtos empresariais CommScope DYMO®

A CommScope colaborou com a DYMO, uma marca da RHINO Professional Labeling Tools e parte da Newell Rubbermaid, para apoiar o desenvolvimento e a distribuição de modelos eletrônicos pré-formatados, tornando a etiquetagem de sistemas de cabeamento estruturado mais simples e eficiente para os instaladores. Os novos modelos são compatíveis apenas com as impressoras de etiquetas RHINO 6000 e RHINO 6500. Os modelos eletrônicos podem ser baixados gratuitamente na seção de recursos do site da DYMO e importados para o software RHINO CONNECT. Depois disso, as informações da etiqueta podem ser escritas no modelo de forma manual ou direta a partir de uma aplicação para Windows e depois impressas nas etiquetas que se adaptam especificamente nos componentes de cabeamento estruturado da CommScope.

Ver o site de modelos da DYMO e da CommScope  




Software de etiquetagem AMP NETCONNECT

CommScope fez uma parceria com a Silver Fox para utilizar o software de etiquetagem, folhas e modelos de etiquetas. Os modelos e a funcionalidade estão especificamente voltados para os produtos AMP NETCONNECT da CommScope, como painéis de patch, blocos de fiação/conectores, tomadas/faces e etiquetas de cabo/patch.

Ver o site de modelos da Silver Fox  




Modelos de etiquetas SYSTIMAX

Faces tipo L
Material de etiqueta disponível: 108492943 (tamanho carta, 10 folhas/1.000 etiquetas)  

Faces tipo LE
Material de etiqueta disponível: 108492950 (tamanho carta, 10 folhas/300 etiquetas)  

Faces de aço inoxidável  

Painéis de patch M2000, M3000 e M3200 (para material perfurado)
Material de etiqueta disponível: 760060392 (tamanho carta, 10 folhas/720 etiquetas)  

Painéis de patch M2000, M3000 e M3200 (para papel comum)
Material de etiqueta disponível: N/D (imprimir em papel comum e cortar)  

  • AM06OH1879 (painéis 1U, suporte horizontal, tamanho carta)
  • AM06OH1880 (painéis 2U, suporte horizontal, tamanho carta)
  • AM06OH1881 (painéis 1U, suporte horizontal, A4)
  • AM06OH1882 (painéis 2U, suporte horizontal, A4)
  • AM06OH1888 (painéis 1U, suporte vertical, tamanho carta)
  • AM06OH1889 (painéis 2U, suporte vertical, tamanho carta)
  • AM06OH1890 (painéis 1U, suporte vertical, A4)
  • AM06OH1891 (painéis 2U, suporte vertical, A4)

Painéis de patch PATCHMAX PowerSUM
Material de etiqueta disponível:
107656910 (L2200-GY cinza, tamanho carta, 3 folhas/pacote, 192 portas/folha)
107656936 (L2200-GN verde, tamanho carta, 3 folhas/pacote, 192 portas/folha)
107656951 (L2200-OR laranja, tamanho carta, 3 folhas/pacote, 192 portas/folha)
107656977 (L2200-WH branco, tamanho carta, 3 folhas/pacote, 192 portas/folha)
107656993 (L2200-PL roxo, tamanho carta, 3 folhas/pacote, 192 portas/folha)
 

  • AM07OH2102 (cartão de etiqueta incluído com o painel)
  • AM07OH2103 (folhas perfuradas tamanho carta)

Modelo de etiqueta para blocos de fiação VisiPatch/VisiPatch 360 (para material perfurado)
Material de etiqueta disponível:
108528407 VisiPatch/VisiPatch 360 – etiqueta para blocos de fiação – amarelo
108528415 VisiPatch/VisiPatch 360 – etiqueta para blocos de fiação – branco
108528423 VisiPatch/VisiPatch 360 – etiqueta para blocos de fiação – ardósia
108528431 VisiPatch/VisiPatch 360 – etiqueta para blocos de fiação – vermelho
108528449 VisiPatch/VisiPatch 360 – etiqueta para blocos de fiação – roxo
108528456 VisiPatch/VisiPatch 360 – etiqueta para blocos de fiação – verde
108528464 VisiPatch/VisiPatch 360 – etiqueta para blocos de fiação – azul
108528472 VisiPatch/VisiPatch 360 – etiqueta para blocos de fiação – marrom
108528597 VisiPatch/VisiPatch 360 – etiqueta para blocos de fiação – laranja
 

Painéis e prateleiras 360  

Painéis de cobre  

Painéis e prateleiras 360G2 (folha de etiquetas: folha completa em branco Avery, laser 5165)  

Prateleiras 360 UHD  

Prateleiras de alta densidade (use folhas de etiquetas 6577 Avery)

Prateleiras de alta densidade (use folhas de etiquetas 6577 Avery)