Introdução

5G poised para entregar em todas as promessas excitando de nosso mundo conectado. Significa o throughput de 10 Gbps. Redes mais densas. latência Super-baixa. Potencial ilimitado. Nunca antes que tenha o futuro sentiu este perto. 

  • demanda de Consumer. Os subscritores estão exijindo mais largura de faixa como o vídeo fluindo, realidade aumentada, gaming do par-à-par, e outros serviços largura de faixa-intensive vêm ao prominence.
  • modelos do negócio de New. os operadores de rede de Mobile (MNOs) estão procurando maneiras novas lucrar com seus redes e 5G abrem acima da potencialidade para oferecer aplicações novas e serviços.
  • oportunidades de Limitless. a geração nova de A aplicação-do Internet de Things (IoT) aos carros self-dirigindo a virtual realidade-está, ou logo estará, no uso.

A demanda levantando-se dos dados continuará a dirigir as exigências 5G, como demandas para a cobertura mais ubiquitous. Millennials espera usa seus dispositivos móveis em qualquer lugar, quando, com largura de faixa elevada e latência baixa.

Como toda a rede Generations que a precedeu, primeira e a maioria de etapa essencial a definir e finalmente a rolar para fora 5G estará assegurando-o pode acomodar o crescimento broadband móvel. Mas, para que 5G para cumprir seu potencial, ele deve também entregar na visão para permitir eficientemente a interconexão wireless das máquinas à nuvem. Além, a necessidade suportar casos do uso da baixo-latência ajudará dar forma à arquitetura para empurrar a potencialidade mais perto da borda, balançada com a necessidade para uma eficiência mais grande, que seja a mais melhor quando a potencialidade é centralizada. Golpear o contrapeso entre estas duas necessidades competindo é chave a fazer o trabalho dos padrões 5G.


Três casos do uso para 5G

A indústria wireless coalesceu ao redor três casos preliminares do uso para 5G:

  • Enhanced broadband-5G móvel strive para uma melhoria significativa na experiência móvel 4G excedente do usuário. Embora prometa até 10 Gbps por o subscritor, é provável a taxa típica por o subscritor sob 5G será de 1-7 Gbps, e aquele lá será 10 aos tempos de 100 tantos como dispositivos conectados como 4G. Haverá também uma latência-menos muito mais baixa do que milissegundos de 5, que seja por cento de 5 da latência 4G's. Os venues grandes como stadiums e aeroportos podem ser alguns dos primeiros lugares as redes de 5G que são executadas. As companhias que constroem edifícios novos devem planear suportar não somente a demanda móvel de hoje, mas desdobrar o infrastructure da rede que suportará 5G apenas em alguns anos.
  • IoT-Gartner prediz que haverá mais do que 20 bilhão “coisas wireless” no IoT por 2020 [1] -Everything das aplicações do consumidor que permitem o controle e da monitoração do lighting, do heating e dos dispositivos “às aplicações da cidade esperta” que monitoram o tráfego, os sistemas de extinção de incêndios, o lighting e os outros aspectos de operações da cidade. O IoT dirigirá diversas ordens de valor mais conexões e terá um impacto significativo na rede. CommScope antecipa que um objetivo de 5G será entregar tempos de 1.000 mais largura de faixa do que 4G em alguma área dada, e que a densidade da posição de locais da pilha 5G será cinco vezes que de 4G. as redes 5G estão sendo projetadas suportar um jogo diverso de casos do uso de IoT executando um configurable, virtualized o núcleo que será tecnologia de rádio agnostic.
  • High-reliability, baixo-latência networks - este caso imagina a rede wireless do futuro: uma visão de possibilidades inteiramente novas. As aplicações potenciais incluem self-dirigir os carros, cujos os sistemas da vacância da colisão requererão uma latência de um-milissegundo. É unclear quanto um carro self-dirigindo confiará na rede contra Processing on-board, mas a navegação e o diagnóstico remoto confiarão certamente na rede. Uma outra aplicação está na realidade aumentada e uma quantidade da realidade- de informação virtual entregada pode ser mais como broadband móvel avançado, mas terá que ser latência muito baixa para permitir aquelas aplicações. A cirurgia remota, os zangões, e a segurança pública são outras aplicações que requerem a latência ultra-baixa e a confiabilidade elevada


5G na rede convergida

A visão 5G será realizada na rede convergida em três maneiras fundamentais: com o densification, o virtualization e o optimization da rede.


Densificação

wp-5g-shaping-thumb2

Se 5G estiver indo realmente entregar as velocidades 10 ou mais cronometrar mais rapidamente do que 4G, Reason dita este requererá mais estações baixas no dado o área-aumento da densidade da rede própria. Os operadores de rede móveis (MNOs) começaram este processo em suas redes 3G e 4G, com o sectorization aumentado e a adição de pilhas pequenas. Não obstante como 5G é definido finalmente, requererá mais densification através dos locais macro, in-building e dentro das pilhas pequenas. Densification adiciona a complexidade à rede porque aumenta o número das beiras da pilha, onde a interferência se torna um problema e os handoffs introduzem a possibilidade de conexões deixadas cair. Em um mundo 5G, as redes necessitarão depender do alocamento inteligente, automático do spectrum para manter a qualidade as well as a velocidade. O infrastructure do Wireline requererá também melhoramentos fornecer o fronthaul, o backhaul e o poder adequados.


Virtualização

MNOs necessitará virtualize muito de seu infrastructure 5G para controlar eficazmente spectrum-e controlar eficientemente custos. Diversas soluções e práticas existem já para fazer esta migração prática, incluindo:

  • redes de acesso de rádio de Centralized (C-RANs), que será o precursor para cloud as redes de acesso de rádio (sabidas também como C-RANs). Centralizado FUNCIONOU envolve unidades moventes do baseband Processing (BBUs) dos locais da pilha a uma posição central que serve a uma área larga através do fronthaul. Esta prática reduz não somente a quantidade de equipamento no local da pilha, mas abaixa também a latência. Na evolução de vinda para cloud as redes de acesso de rádio, muitas funções de BBU offloaded aos usuários comerciais, virtualizing essencialmente o rádio próprio e simplificando extremamente a gerência de rede.
  • o virtualization da função de Network (NFV), which guia o desenvolvimento da arquitetura de rede nova do núcleo que simplificará o rollout de serviços novos. NFV e o trabalho em rede software-definido (SDN) - desdobrado conjuntamente com analítico avançado ferramenta-permitirão que MNOs optimize automaticamente suas redes sob o controle da política.
  • o virtualization de Cell, which estende o conceito do virtualization além da rede do núcleo aos airwaves. os edifícios de Inside, virtualization da pilha permitirão MNOs de controlar pontos de rádio múltiplos dentro da pegada de uma única pilha, de uma capacidade impulsionando e de eliminar a interferência da inter-pilha. o virtualization C-FUNCION-permitido da pilha dá também a operadores a abilidade de aumentar extremamente o spectrum reúso-daqui, impulsionando a eficiência total.
  • os exemplos do serviço de Virtual, que refletem a necessidade para as redes 5G suportar um jogo diverso do uso encaixotam. Estes exemplos virtuais (ou a “rede corta”) podem servir a clientes diferentes com qualidade diferente de níveis da experiência (QoE) mesmo que possam compartilhar de recursos comuns computar, de armazenamento ou de connectivity.


Otimização

O terceiro componente estratégico é projetar e desdobrar-se para o desempenho optimal. Em um nível geral, este os meios eficiência aumentada durante todo convergido rede-da eficiência do spectrum à execução de virtualized carga-balançar, e das pilhas pequenas espaço-eficientes ao backhaul energy-efficient. Estas medidas são vistas em soluções como:

  • a borda que computa (MEC), which de Mobile servirá às caixas do uso da baixo-latência 5G IoT tais como dirigir aumentado e o Internet tátil. Colocar potencialidades nuvem-computando na borda da rede móvel envolve muitos centros de dados menores distribuídos mais perto da pilha quedá forma a uma nuvem da borda onde a inteligência possa ser colocada mais perto dos dispositivos e das máquinas. O índice tornar-se-á mais complexo e requerer-se-á a latência-não ultra-baixa apenas no pathway (que 5G resolve), mas no centro de dados do núcleo. Mover todo este índice para as bordas very da rede resolve o problema.
  • soluções do poder de New, que são necessitados pelas redes 5G que têm alvos para a eficiência de energia as well as a eficiência do spectrum. Será essencial aprender como começar este poder aos locais em uma maneira prática, cost-effective e ambiental-responsável. O Ethernet excedente do poder (PoE) é uma tecnologia prometedora para os dispositivos 5G no IoT.
  • a gerência de Frequency no equipamento compartilhado do local, which requererá potencialidades self-organizing avançadas da rede (FILHO) além retirar o núcleo de mudanças da arquitetura de rede. As técnicas novas da rede de acesso tais como MIMO maciço (inputmultiple múltiplo output) são requeridas para entregar a experiência 5G; As tecnologias do mitigation beamforming e de interferência do RF são também críticas. MIMO maciço descreve tipicamente disposições pelo menos de antenas-frequentemente de 64 nas faixas acima do gigahertz de 2 no spectrum de TDD. MIMO maciço será desdobrado extensivamente nas faixas da onda do centimeter e do milímetro onde as antenas se tornam muito pequenas.
  • as modalidades do duplex da divisão de Time (TDD), which jogarão um papel significativo em crescer as distribuições 5G. Em 2015, aproximadamente um em oito redes utiliza a tecnologia de TDD, e essa relação é provável aumentar.[2]
  • mitigation de Interference, que é needed assegurar serviços robust dos dados, como as demandas aumentadas da complexidade aumentam a relação do sinal-tonoise (SNR). Como indicado na lei de Shannon, o nível do ruído e a interferência em uma rede wireless determinam a capacidade do throughput. MNOs deve focalizar em assegurar um trajeto limpo do RF com as tecnologias novas que reduzem a interferência da beira da pilha, sculpted com cuidado testes padrões de Transmission, e optimization da rede.

Nós estamos ajudando destravamos o potencial de 5G

CommScope foi um jogador chave em virtualmente cada inovação principal em redes de comunicações. Com experiência que informa e powers a imaginação, nós ajudamos trazer o mundo na era de LTE, e nós não estamos retardando para baixo agora. O viewpoint fundamental de CommScope sobre 5G é que será uma “rede das redes” - uma convergência do wireline e do wireless com penetração profunda da fibra em ambos para suportar a variedade de casos do uso 5G. Como um líder global em soluções wireless do infrastructure da rede, nós estamos participando ativamente nestas organizações da chave 5G:

 

  • A indústria Wireless avançada ESTADOS UNIDOS Initiative-Announced de The pela casa branca, este consortium inclui mais do que as companhias e as organizações de 20 que contribuirão recursos para quatro cidade-escalam plataformas wireless da pesquisa 5G. Estas plataformas fornecerão oportunidades para investigadores collaboratively à forma e focalizarão a pesquisa fundamental nas áreas tais como a onda do milímetro, o spectrum dinâmico, as arquiteturas 5G e o espaço branco. CommScope contribuirá soluções do connectivity tais como antenas, RF que cabografam, armários, pilhas pequenas, e sistema ótico de fibra.
  • 5Tonic-In este laboratório aberto da pesquisa e da inovação para 5G fundado por Telefonica e redes de IMDEA, CommScope trialing o virtualization da pilha com OneCell.
  • 5GMF-CommScope é um membro long-time deste forum, que conduz a pesquisa e o desenvolvimento de sistemas de comunicações móveis da quinto-geração.
  • 5GAmericas-CommScope é um membro long-time da placa de reguladores de 5G Americas (anteriormente 4G Americas), a organização de comércio da indústria influential composta de fornecedores de serviço principais das telecomunicações e fabricantes.
  • As redes móveis da geração de Next (NGMN) Alliance- CommScope são um contribuinte chave a este grupo, que é focalizado em 5G e em acelerar o desenvolvimento do LTE-Avançado e seu ecosystem.

 

Porque você explora suas 5G opções, Consider como CommScope pode ajudar se preparar para e descobrir seu potencial cheio. Nós podemos tornar-se e participar nas oficinas 5G, nos pedidos para citações, nas sessões da informação e nas outras oportunidades da parceria.


[1] Gartner - http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317
[2] GSMA - Manifesto verde 2012 do móbil - wp-índice de http://www.gsma.com/publicpolicy//uploads/2012/06/Green-Manifesto-2012.pdf

 


< Voltar ao 5G

Powered By OneLink