Progresso

Em CommScope, nós revemos periòdicamente o sustainability emitimos-nos enfrentamos e capturamos a entrada de nossas partes interessadas para identificar riscos e as oportunidades, dão forma a nossos estratégia e Clarify onde focalizar nossos recursos. Nós Consider uma escala larga de tópicos econômicos, ambientais, sociais e do governance. Nós ajustamo-nos a curto prazo e os objetivos a longo prazo relacionados a diversos de nossos tópicos/aspectos/edições mais relevantes e mais materiais e indicadores chaves identificados do desempenho (KPIs) para controlar o desempenho e a trilha progridem.

 

Objetivos e Metrics

Desempenho econômico

Valor econômico direto gerado e distribuídoRendimento líquido de 2017
    -Soluções da mobilidade
    -Soluções do Connectivity
$4.56B
$1.75B
$2,81B
Para um InSight mais adicional, veja nosso 2017 Report anual. 

 


Desempenho ambiental


Energia
Consumo de energia dentro da organização - consumo de combustível total das fontes non-renewable.Combustível total de 2017 
NG
Gasolina
Diesel
Propane
LPG
LNG
 435.444 GJ
222.742 GJ
3.689 GJ
122.866 GJ
1.719 GJ
26.483 GJ
57.945 GJ
Consumo de energia dentro da organização - eletricidade, heating, refrigerar e vapor totais. Eletricidade total e Heating de 2017874.518 GJ

 

Consumo de energia (gigajoules [GJ])

energy-consumption-2017

 
Anote 1: 2012 - ajustado consumo de gás natural devido tarde ao relatório das facilidades de China em 2013.
Anote 2: 2011-2017 consultam às mudanças organizational na seção dos anúncios/destaques de nossos relatórios anuais do sustainability.
Anote 3: Relatar o espaço 2008-2015 cobre facilidades de Manufacturing grandes (aquelas maiores do que 70.000 sq. ft.). Relatar o espaço 2016 e cobre além todo o manufacturing, administração e facilidades do R&D, e centros de distribuição. 

 

Emissões de gás da mudança e da estufa do clima
Alvo:
  • Reduza emissões absolutas de GHG por por cento de 25 para o fim de 2020 de encontro à linha de base de 2016. [toneladas métricas de CO2e]
  • Reduza emissões normalizadas de GHG por por cento de 25 para o fim de 2020 de encontro à linha de base de 2016. [toneladas métricas de CO2e/hrs trabalhado]
Em 2017, CommScope conseguiu a redução a 10% de encontro à linha de base de 2016.

Total direto (espaço 1) e emissões de gás indiretas da estufa da energia (espaço 2).Pela região
Total de 2017

    Americas
    Ásia-Pacífico
    Europa, leste médio, África

TA CO2e de 212.084
 TA CO2e de 93.021
TA CO2e de 103.620
TA CO2e de 15.433
 Pelo espaço
 Total de 2017

      Espaço 1
      Espaço 2

TA CO2e de 212.084
TA CO2e de 91.946
 TA CO2e de 120.138

 

Total direto (espaço 1) e emissões de gás indiretas da estufa da energia (espaço 2) (toneladas métricas CO2e)

Por Região

ghg-by-region-2017  

Por Espaço

ghg-by-scope-2017  

 
Anote 1: 2012 - Emissões de GHG de ajustado consumo de gás natural devido tarde ao relatório das facilidades de China em 2013.
Anote 2: Emissões do Fugitive - refrigerants monitorados até o fim de 2012, refrigerants adicionais de 5 de 15 monitorados de 2013.
Anote 3: 2011-2017 consultam às mudanças organizational na seção dos anúncios/destaques de nossos relatórios anuais do sustainability.
Anote 4: Relatar o espaço 2008-2015 cobre facilidades de Manufacturing grandes (aquelas maiores do que 70.000 sq. ft.). Relatar o espaço 2016 e cobre além todo o manufacturing, administração e facilidades do R&D, e centros de distribuição.
Anote 5: 2016 serve como uma linha de base nova após a aquisição de TE BNS em agosto de 2015.

 

Gerência da água
Retirada total da água.Pela região
Total de 2017

  Americas
  Ásia-Pacífico
  Europa, leste médio, África

503.281 m3
225.696 m3
 222.241 m3
   55.344 m3
Pela fonte
Total de 2017

  Água à terra
  Fonte de água municipal

 503.281 m3
68.068 m3
   435.213 m3

 

retirada da água de Total pela fonte (medidores cúbicos [m3])

Por Região

water-by-region-2017  

Por Fonte

water-by-source-2017  

Anote 1: retirada estimada, nenhum dispositivo da água à terra de 2008 de medição no lugar (três posições)
Anote 2: 2008, fontes de água municipais de 2009 em três facilidades não sabidas, estimado como por o consumo de 2009 e de 2010
Anote 3: 2011-2017 consultam às mudanças organizational na seção dos anúncios/destaques de nossos relatórios anuais do sustainability.
Anote 4: Relatar o espaço 2008-2015 cobre facilidades de Manufacturing grandes (aquelas maiores do que 70.000 sq. ft.). Relatar o espaço 2016 e cobre além todo o manufacturing.
Anote 5: 2016 serve como uma linha de base nova após a aquisição de TE BNS em agosto de 2015.


Número e volume totais de derramamentos significativos.

Não havia nenhuma derramamento ou liberação significativa gravado em facilidades de CommScope em 2017.
Definições de sistema da gerência de CommScope EHS

Derramamento e/ou liberação significativos:
Um derramamento ou uma liberação significativa são definidos enquanto uma liberação acidental de todo o agente regulado ou perigoso da substância, o físico ou o biológico que possa afetar a saúde humana, a terra, a vegetação ou os corpos de água. Se o derramamento significativo ou a liberação acidental impactarem o ar, a água ou a terra fora de uma facilidade e requerem uma pessoa designada de EHS relatar a matéria a alguns jurisdição-ou requerem um terceiro partido para Cleanup-it devem ser relatadas.

 

Gerência Waste
Reusar benéfico do alvo (BRE) Waste:
Aumente reusar benéfico (BRE) do desperdício nonhazardous aos por cento de 96 para o fim de 2018.

Em 2017, as facilidades de CommScope desviaram 95,2 % do desperdício non-perigoso do landfill reduzindo a geração waste com o projeto de produto e os processos de manufacturing, desperdício reusing, recycling o desperdício, convertendo o desperdício à energia.
waste-management-2017  

 


Social desempenho-trabalham práticas e o trabalho decent, direitas humanas

 

Workforce total pelo tipo do emprego, pelo contrato de emprego e pela região
Workforce total pelo tipo do emprego, pelo contrato de emprego, e pela regiãoMais do que 24.000 Employees em 2017

 

Workforce total pelo tipo do emprego, pelo contrato de emprego e pela região

Headcount pela região

headcount-by-region-2017  

Workforce pelo tipo do emprego

headcount-by-type-2017  

Diversidade

Diversidade do empregado pelo gender
diversity-by-gender-2017
Diversidade do empregado pelo grupo de idade
diversity-by-age-2017d  

 

Das taxas dos dias de ferimento, perdido e restringida
Taxas de ferimento, de doenças ocupacionais, de dias perdidos, e de número de fatalities trabalh-relacionados.Taxa de ferimento pela região
Total de 2017

   Americas
   Ásia-Pacífico
   Europa, leste médio, África
 
   0,37
   0,45
   0,13
   0,73
Taxa perdida e restrita do workday
Total de 2017
 11,72
fatalities Trabalh-relacionados
Total de 2017
Zero

 

Das taxas dos dias de ferimento, perdido e restringida

Taxa de ferimento pela região

injury-rate-by-region-2017  

Taxa perdida e restringida do total do workday

workday-rate-2017  

Anote 1: Em 2015, para cada 1.000 Employees, 5 Employees foram envolvidos em um ferimento reportable principal.
Anote 2: A taxa de ferimento inclui os ferimentos reportable principais e doenças trabalh-relacionadas. Os ferimentos menores não são incluídos.
Anote 3: Os ferimentos reportable principais são definidos em nosso sistema de gerência global de EHS como “Incidents - saúde & segurança - o nível 3 e 4”.
Anote 4: 2011-2017 consultam às mudanças organizational na seção dos anúncios/destaques de nossos relatórios anuais do sustainability.
Anote 5: Relatar o espaço 2008-2015 cobre facilidades de Manufacturing grandes (aquelas maiores do que 70.000 sq. ft.). Relatar o espaço 2016 e cobre além todo o manufacturing, administração e facilidades do R&D, e centros de distribuição.
Anote 6: Definições de sistema da gerência de CommScope EHS
Incidents-Saúde & Segurança-Recordable (nível 2):
Incident que o ferimento resultante requer mais do que o tratamento dos primeiros socorros. O tratamento pode começar com os primeiros socorros mas vai então em onde por um profissional do cuidado de saúde as habilidades adicionais são requeridas. Podem incluir: os ferimentos que envolvem a atenção médica acima e além do tratamento dos primeiros socorros, lacerations que requerem os pontos/suturas médicos, os ferimentos tendo por resultado dias restritos do trabalho, os ferimentos tendo por resultado dias perdidos do trabalho, os ferimentos tendo por resultado o trabalho transferem deveres, os ferimentos reportable de acordo com exigências de relatório regulatory do país local.
Incidents-Saúde & Segurança-Sério (nível 3):
Incident que o resultado é mais sério na natureza, com respeito a ferimento, número dos povos envolvidos e seu impacto. Podem incluir: fatalities ou fatality próximo de uns empregados ou uns 3ns partidos, um único evento tendo por resultado ferimento a mais de um empregado ou 3o partido, um exemplo sério da violência em uma facilidade de CommScope, amputation do workplace, Fracture, perda do consciousness, dentro - hospitalização paciente, ferimento resultando de uma explosão, ferimento resultando de um evento da crise que envolve a parada programada parcial ou completa da facilidade.
Dia perdido do trabalho (s):
Alguns dias que um empregado é incapaz de trabalhar por causa de um ferimento do work-place. Os dias perdidos do trabalho são contados no ano de calendário, que incluem também fins de semana, feriados, as paradas programadas etc. da companhia, de qualquer maneira se o empregado for requerido trabalhar qualquens um dias. Os dias subseqüentes após a data de ferimento qualificam como casos perdidos de ferimento do tempo.
Dia restrito do trabalho (s): 
O dever restrito frequentemente é consultado a como “o dever modificado” e definido como: alguma modificação aos deveres do trabalho de um empregado que ou executam normalmente pelo menos uma vez uma semana, ou inabilidade do empregado trabalhar um deslocamento cheio (as limitações requerem uma ordem do médico). Os dias restritos do trabalho são contados no ano de calendário, que incluem também fins de semana, feriados, as paradas programadas etc. da companhia, de qualquer maneira se o empregado for requerido trabalhar qualquens um dias. Os dias subseqüentes após a data de ferimento qualificam como restrito/perderam caixas de ferimento do tempo.
 

 

Trabalho de criança

Operações e fornecedores significativos considerados ter o risco significativo para incidents do trabalho de criança, including as medidas feitas exame para contribuir ao abolition eficaz do trabalho de criança.

Operações com o risco significativo em 2017Goa, India
Reynosa, México
Delicias, México
Juarez-Bermudez, México
Juarez-Praderas, México 
Fornecedores com risco significativo em 2017
[países e porcentagem da corrente de fonte total de CommScope worldwide] 
 Americas:
  • Argentina (1,12%)
  • Brasil (0,68%)
  • O Chile (0,13%)
  • Colômbia (0,21%)
  • México (1,43%)
Ásia-Pacífico:
  • India (8,10%)
  • Tailândia (0,16%)
  • Vietnam (0,03%)
Europa, leste médio, África:
  • Romania (0,10%)
  • Serbia (0,03%)
  • Tunísia (0,08%)
  • Turquia (0,05%)
 
 Medidas de controlePolíticas da companhia
  • Política Labor
  • Política Labor de criança
  • Código das éticas & da conduta do negócio
  • Código de Conduta do Fornecedor
Avaliações de risco
  • Nível da companhia
  • Facilidades de Manufacturing 
Internal audits - facilidades de manufacturing

Mecanismo da queixa

Programa de Responsible Sourcing

Programa da seleção e do Evaluation de Supplier

Estes processos incluem avaliações de risco do fornecedor (exame including de Sustainability do fornecedor) e exames no local.


Fornecedores novos e existentes avaliados em 2017:

  • Americas                                    87
  • Ásia-Pacífico                              254
  • Europa, leste médio, África      59
Não havia nenhum incidents do trabalho de criança encontrado.

 

Avaliações de Sustainability do fornecedor por Região

supplier-by-region-2017  

Avaliações de Sustainability do fornecedor por níveis identificados do risco

supplier-by-risk-2017  
Ética
As operações avaliadas para riscos relacionaram-se ao corruption - a porcentagem e o número total das unidades de negócio analisadas para riscos relacionaram-se ao corruption. Todas as unidades de negócio de 23 de CommScope foram analisadas cada quarto em 2017 para o risco ético.

 

Reconhecendo o excellence

Nós comemoramos recognitions da nossa companhia de uma variedade de organizações e de publicações respeitadas. Veja a lista de profissionais de award-winning CommScope e de solutions.

Powered By OneLink