Sistema de antenas C-RAN Era

DAS une-se ao C-RAN para a excelente solução de in-building wireless

A grande maioria do tráfego de dados móveis ocorre nos interiores, onde as redes de operadoras se esforçam para alcançar. Isso significa dados lentos e quedas nas ligações.

Uma solução in-building wireless como um sistema de antenas distribuídas (DAS) ajuda. Mas em um campus amplo ou em um parque de escritórios, o alto custo e a grande pegada das estações base das operadoras dedicadas e dos equipamentos head-end do DAS podem tornar a economia da solução algo desafiador.

Precisamente por isso criamos o sistema de antenas C-RAN Era. O Era coordena a capacidade wireless em toda a área de cobertura por meio de uma única localização head-end centralizada ou a partir do hub C-RAN existente de uma operadora.

Esta arquitetura C-RAN totalmente digital reduz a “pegada” do head-end físico em até 90%, para grandes economias de espaço, energia e custos. Também permite um transporte de sinal muito mais eficiente, permitindo muitas vezes compartilhar a fibra existente com outros serviços e reduzir os custos de fibra em até 88%. A distribuição de capacidade do Era pode ajustar a capacidade wireless em todo o campus, no parque de escritórios ou mesmo em uma área metropolitana, levando a capacidade de um edifício para outro, de um andar para outro e até para controles remotos individuais por meio de uma interface on-line e drag-and-drop.

O Era possui uma nova família de pontos de acesso de portadora (CAPs) que oferece uma gama de níveis de energia, conectividade de cobre e fibra, energia em cabo categoria 6A e suporte MIMO embarcado. As avaliações externas e plenas permitem a implantação virtualmente em qualquer local.

Projetado a partir do sucesso comprovado do ION-E®, o Era opera no mesmo cabeamento de TI padrão econômico e é compatível com implantações ION-E. Compartilhar a mesma infraestrutura como outros dispositivos conectados a IP, é um grande bônus para os edifícios inteligentes por simplificar a instalação e a manutenção, reduzindo o custo total do capital investido. A CommScope detém 164 famílias de patentes para as inovações tecnológicas incorporadas no ION-E e no Era.

Descubra as soluções para cobertura in-building wireless da Ruckus

Conheça as soluções, produtos e serviços oferecidos pela Ruckus para in-building wireless.

Ponto de acesso launch
Portfólio de CBRS LTE launch
Comutadores ICX launch

ARRIS e Ruckus se uniram à CommScope - Leia mais

Conteúdo em destaque
Powered By OneLink