Estruturas de distribuição óptica de acesso frontal de alta densidade

Aumente significativamente a velocidade da instalação com a filosofia plug-and-play

As demandas de largura de banda e velocidade de rede estão mudando cada vez mais no mundo atual que está sempre conectado. A versatilidade em escritórios centrais e data centers para expandir, reconfigurar e implementar novos serviços de rede para consumidores é necessária para o cenário atual e respaldar seus requisitos de rede para os próximos anos.

FACT™ é uma solução ODF acessível totalmente frontal, completa e versátil que incorpora demandas de armazenamento, emendas e terminação. O sistema de ODF FACT permite a instalação mais rápida e fácil em um ambiente de alta densidade. A abordagem do sistema sem ferramentas e o elevado nível de modularidade garantem um caminho de migração fácil para as novas plataformas de conectividade e expansão dos data centers e escritórios centrais existentes.

Gerencie a sua rede de fibra de alta densidade com a FACT

Saiba mais sobre as nossas soluções de estrutura de distribuição óptica (ODF) FACT.

Selecione um tópico abaixo para mais informações:

  • O sistema FACT permite implantações prontas para o futuro que são gerenciáveis e têm alta densidade em 30% menos espaço usando blocos de construção robustos, leves e compactos
  • A modularidade da plataforma suporta implementação gradual da rede CapEx
  • O projeto sem ferramentas permite implantações de rede rápidas e custos reduzidos
  • Solução plug-and-play de conectividade de fibra de densidade altamente usada
  • Fibra e cabo de tecnologia independente, o que aumenta a flexibilidade do projeto
  • Gerenciamento de cabos guiado e intuitivo
  • Princípio de fibra estacionário durante manipulações de bandeja para reduzir a tensão na fibra
  • FiberGuide® compatível para roteamento de cabo organizado além do ODF
 
  • Conectividade padrão (adaptadores LC simples), até 2688, em configuração de rack de 1050 mm x 300 mm
  • Densidade ultra alta; até 4032 conexões por pacote de adaptadores e tecnologia de cabo de patch de 1,2 mm, em configuração de rack de 1050 mm x 300 mm
  • Princípio de fibra inamovível em manuseios de bandejas
  • Soluções pré-cabeadas para módulos FACT
  • Compatível com módulos MPO
  • Ajusta-se a layouts CO de comunicação comuns (racks ETSI, 300 mm de profundidade)
 
Conteúdo em destaque

Saiba mais!

Powered By OneLink