Pulitzer Hotel

Uma rede fácil de gerenciar enquanto mantém os hóspedes conectados

P84Yyjn6F1teCK5Aq7o4BE
Assista ao vídeo

Se você está planeando um desengate de negócio ou umas férias, uma das decisões as mais importantes é que hotel você planeia permanecer durante em sua época da visita. Hoje, os convidados do hotel espesso o acesso Wi-Fi mais altamente do que cada outro amenity, including o estacionamento livre e o pequeno almoço complimentary. Os convidados têm a expectativa de ter o Wi-Fi de confiança ao permanecer em um hotel apenas tanto quanto começando um sono de noite boa. Nada é mais frustrante aos convidados do hotel do que battling com uma conexão Wi-Fi irregular. No fato, nos muitos dos casos ter a qualidade Wi-Fi pobre e de clientes virados afetará negativamente o retorno do hotel no investimento (ROI), daqui na necessidade para o Wi-Fi de confiança.

Desafio

Localizado em Amsterdão, os Países Baixos o hotel prestigioso de Pulitzer datam da idade dourada. O hotel é ajustado dentro do 17o restaurado 25 e as 18as casas do século que se ajustam uma vez a cena para o negócio próspero negocíam entre os comerciantes de comércio e jogaram para casa às vidas decadent e flamboyant de aristocrats holandeses. Pulitzer estava tratando de uma rede outdated e estava olhando à prova futura seu infrastructure. Eram despesa demasiada hora que resolve edições em sua rede Wi-Fi e que começa queixas diárias.

No mundo de hoje da tecnologia você é julgado na qualidade de seu Wi-Fi. Nos hotéis, isto é especialmente verdadeiro desde que tratam freqüentemente dos povos do negócio cujas as necessidades em linha são essenciais ou os viajantes que querem simplesmente conectar com a família e os amigos suportam para casa.

Requisitos
  • Para fornecer a capacidade elevada e o vídeo fluindo a todos os clientes
  • Rede de confiança que se encontra com as necessidades high-density dos clientes em qualquer lugar dentro do stadium
  • Distribuição e manutenção fáceis da rede
Soluções
  • H500 desdobrado em todos os quartos, 30 R500 nos espaços públicos, 1 R700 no quarto de reunião geral e 1 ponto de acesso ao ar livre de T301-S
  • Instalou o SmartZone 100 para controlar os pontos de acesso
Benefícios
  • Capaz de fornecer a televisão livre do Wi-Fi e do IP em todos os quartos com uma ligação ao minibar
  • Todos os escritórios e sistemas do negócio são conectados à rede combinada de Ruckus/Juniper
  • Experiência vagueando sem emenda durante todo o hotel inteiro
  • Experiência realçada do cliente

Encontre mais estudos de caso disponíveis do estudo page de case ou faça a varredura do estudo library de case.