Redes para grandes espaços
Grandes ideias para a conectividade de grandes espaços abertos
Longos vãos, altas densidades, segurança dos visitantes: tudo resolvido
Onde está a vibração e milhares se reúnem para momentos inesquecíveis, a conectividade perfeita não é mais um luxo, é uma necessidade. Da simplificação do estacionamento à entrada tranquila com ingressos eletrônicos, passando por concessões ao estilo concierge por meio de pedidos móveis e navegação sem esforço pelas alterações da viagem, esta é a experiência que os visitantes desejam. É mais fácil falar do que fazer.
Grandes espaços precisam de cabeamento estruturado de alto desempenho, escalável e inteligente, muitas vezes combinando cobre, fibra, PoE e gestão de infraestrutura automatizada (AIM) para visibilidade e controle. Sem isso, eles enfrentam o risco de tempos de inatividade, experiência de usuário ruim e custos operacionais crescentes.
Muitas vezes considerados pequenas cidades, esses espaços compartilham muitas características com os campi. Não é de surpreender que eles também compartilhem muitos dos mesmos desafios.
Desafios
Escala do projeto e complexidade física
Espaços extensos
Estádios podem exceder 55.000 pés² de superfície de jogo, além de milhares de assentos, comodidades para fãs; e os escritórios, aeroportos e hospitais abrangem vários edifícios e andares. Cobrir essa pegada envolve longos trechos de cabos, muitas vezes além do limite de 100 m de cobre, exigindo soluções de alcance estendido.
Ecossistemas de dispositivos densos
Câmeras IP, pontos de acesso Wi-Fi®, sistemas de antenas distribuídas (DAS), sistemas de ponto de venda, sensores IoT e monitores de áudio e vídeo de alta definição exigem conectividade e energia de alta densidade (geralmente via PoE).
Cobertura e capacidade
Alta densidade de usuários
As dezenas de milhares de usuários simultâneos em estádios ou aeroportos sobrecarregam o Wi-Fi e o backhaul com fio. O cabeamento estruturado deve suportar throughput multigigabit e baixa latência para aplicativos em temporeal (streaming de vídeo, AR, ingressos no dispositivo móvel).
Padrões de uso dinâmicos
O tráfego de dados para grandes espaços envolve enormes picos e vales. Seja apoiando um concerto em ambiente interno, um evento esportivo ao ar livre ou a sobrecarregada emergência de um hospital, a rede requer segmentação flexível e alocação dinâmica de largura de banda.
Desafio: Restrições ambientais e arquitetônicas
Restrições estéticas
O cabeamento e os pontos de acesso muitas vezes devem estar ocultos em locais históricos ou sofisticados, o que complica o design dos cursos, gabinetes e racks.
Condições adversas
Fábricas e armazéns enfrentam poeira, vibração e temperaturas extremas, exigindo cabeamento reforçado e terminações seguras.
Desafio: Continuidade operacional e segurança
Tolerância zero do tempo de inatividade
Locais de missão crítica, como hospitais e aeroportos, não podem arcar com interrupções; o cabeamento estruturado deve permitir cursos redundantes e o isolamento rápido de falhas.
Segurança física
Evitar patching não autorizado e garantir a conformidade com os padrões ISO®/TIA® é fundamental, especialmente nos setores de saúde e aviação. Sistemas AIM como imVision® ajudam com alertas em tempo real e trilhas de auditoria.
Desafio: Preparação para o futuro e sustentabilidade
Rotatividade tecnológica
A migração para Wi-Fi 6/7, 5G e IoT exige um cabeamento que suporte vários ciclos de atualização, que muitas vezes envolvem Categoria 6A, OM4 ou OM5.
Metas de sustentabilidade
Grandes espaços buscam designs com eficiência energética e redução dos deslocamentos técnicos; o cabeamento estruturado com AIM aprimora a gestão do ciclo de vida.
Desafio: logística e instalação
Instalação complexa
Coordenar o cabeamento nos níveis de assentos, saguões e zonas restritas exige soluções pré-terminadas e um design modular para acelerar o processo.
Integração com sistemas prediais
O cabeamento estruturado deve suportar redes convergentes para BMS, segurança e automação de OT.
Como nós podemos ajudar
Conectando seu local de maneiras que você nunca imaginou
A CommScope é líder em grandes locais públicos, com um legado de conectividade inabalável.
Impulsionados por aplicativos de smartphone específicos do local, streaming de vídeo sob demanda e realidade aumentada cativante, infundimos riqueza em todas as ocasiões, transformando a participação passiva em engajamento dinâmico.
Nossas soluções de infraestrutura para grandes espaços incluem:
- Portfólios de cabeamento estruturado blindado e sem blindagem
- Soluções de fibra híbrida e PoE de alcance estendido
- Plataformas AIM em todo o sistema e no nível de porta
- Cabos de cobre e fibra pré-terminados
- Painéis de patch modulares e gerenciadores de cabos
- E muito mais
Da alegria dos estádios e arenas inteligentes à agitação dos aeroportos e estações de trem e além, transformamos cada desafio em uma oportunidade de unir pessoas e lugares.
Resolvendo seus maiores desafios de conectividadeAs soluções da CommScope ajudam a enfrentar os desafios de cabeamento estruturado e rede emgrandes espaços, como estádios, hospitais, aeroportos, fábricas e armazéns. |
GigaSPEED® X10D GigaSHIELD™ X10D | GigaSPEED XL5® | GigaREACH™ XL | Soluções de fibra | FiberREACH™ | Constellation® | imVision® e VisiPORT™ | Soluções ERAÕ® DAS | InstaPATCH® |
|
Grande largura de banda e escalabilidade |
|||||||||
|
Alcance estendido além de 100 m |
|||||||||
|
Energia em todos os lugares |
|||||||||
|
Infraestrutura inteligente e visibilidade |
|||||||||
|
Integração sem fio e de mobilidade |
|||||||||
|
Velocidade de instalação |
|||||||||
|
Sustentabilidade e garantia do ciclo de vida |
Conclusões
Principais conclusões para o seu local de grande porte
Grandes espaços, sejam estádios, aeroportos, hospitais, fábricas ou armazéns, são mais do que espaços físicos; são ecossistemas digitais complexos que exigem conectividade de alta velocidade, visibilidade em tempo real e resiliência operacional.
Os desafios que eles enfrentam, como escala massiva, densidade de dispositivos, distâncias estendidas, tolerância zero dos tempos de inatividade e obrigatoriedade de sustentabilidade, não podem ser resolvidos apenas pelo cabeamento tradicional.
A CommScope oferece uma abordagem multifacetada e pronta para o futuro.
- O cabeamento estruturado de alto desempenho oferece um throughput de vários gigabits e garantia de ciclo de vida longo.
- Soluções de energia de alcance estendido, como GigaREACH, FiberREACH e Constellation, conectam e alimentam milhares de dispositivos de borda sem a necessidade de salas de telecomunicações dispendiosas.
- O gerenciamento de infraestrutura inteligente do imVision e do VisiPORT permite documentação automatizada, alertas em tempo real e prontidão para conformidade.
- A integração sem fio com o sistema de antenas distribuídas (DAS) ERA proporciona suporte à mobilidade contínua em ambientes de alta densidade.
- Ferramentas de instalação rápida, como a fibra InstaPATCH pré-terminada, atendem a prazos agressivos.
Nosso portfólio de ponta a ponta para grandes espaços garante escalabilidade, eficiência operacional e uma experiência de usuário superior, ao mesmo tempo em que se alinha com suas metas de sustentabilidade e segurança. Para as partes interessadas, escolher a CommScope significa investir em uma base de rede adaptável, auditável e construída para a próxima década de transformação digital.
Entre em contato
Saiba mais sobre como podemos ajudá-lo a obter o máximo do seu investimento na rede corporativa
Estudos de caso de grandes espaços da CommScope
Leia estes estudos de caso e inspire-se para conectar seu local ou espaço com ofuturo.
Informação em destaque
Saiba mais sobre como soluções de gerenciamento de infraestrutura inteligente como imVision AIM e o monitoramento do VisiPORT no nível de porta, estão ajudando a capacitar um gerenciamento de rede informado e proativo, predestinado ao sucesso.