Edifícios e Campus

Mais banda larga

Aproveitando ao máximo seu cabeamento estruturado

Cabeamento estruturado, o grande facilitador

O crescimento implacável de dispositivos conectados, computação em nuvem e inteligência artificial está forçando os limites da largura de banda corporativa. A transformação digital está se acelerando. Os gerentes de rede e de instalações devem responder. Não se trata apenas de lidar com mais dados; trata-se de oferecer suporte a requisitos maiores de energia e aplicações mais exigentes, mantendo orçamentos, interrupções e impactos ambientais sob controle.

Em uma era dominada pela conectividade sem fio, é fácil ignorar a espinha dorsal silenciosa de cada rede de alto desempenho: o cabeamento estruturado. Os sistemas de cabeamento de cobre e fibra continuam sendo a camada física que determina quão rápida, confiável e preparada para o futuro sua infraestrutura realmente é. De LANs corporativas a data centers de hiperescala, o cabeamento estruturado é o impulsionador de largura de banda que permite a transformação digital.

gigaspeed10xd

Desafios

Blazing bandwidth speed blur

O que é largura de banda (realmente)?

A largura de banda é mais do que um número que descreve a velocidade bruta. No contexto de sua rede de cabeamento estruturado, a largura de banda é uma equação multifacetada que consiste em múltiplas variáveis, incluindo:

  • Capacidade do canal:A taxa máxima na qual as informações podem ser transmitidas de forma confiável por um caminho de comunicação específico. Embora seja medida em bits por segundo, a capacidade do canal representa o throughput de dados teórico máximo.
  • Integridade do sinal: A capacidade de um sinal elétrico passar pelo cabeamento da fonte ao destino sem experimentar um nível de degradação que levaria à corrupção de dados ou a erros. A integridade do sinal é afetada por múltiplas variáveis do mundo real, como temperatura, interferência, estresse mecânico e
    velocidade dos dados.
  • Garantia de aplicações: Essas garantias suportam padrões atuais e emergentes. 

O papel do headroom e do desempenho

Os padrões definem os requisitos mínimos de desempenho aceitáveis para uma determinada categoria ou classe de cabo (categorias conforme definidas pela TIA e classes conforme definidas pela ISO/IEC). Mas, para aplicações de missão crítica, isso não é suficiente. É aí que entra o headroom. “Headroom” refere-se à margem extra acima do padrão, decibéis adicionais de proteção contra diafonia, perda de inserção e perda de retorno. Veja por que é importante ter bastante headroom.

Melhora a confiabilidade, a velocidade e a qualidade dos sistemas de cabeamento de rede.
Os padrões do setor normalmente definem níveis mínimos de desempenho que permitem uma taxa de erro “aceitável” que a maioria dos fornecedores busca atingir. Isso, no entanto, pode retardar as redes e afetar negativamente as operações comerciais. Na maioria dos casos, a SYSTIMAX® excede esses mínimos ao maximizar o headroom em todo o canal. Isso se traduz em um desempenho significativamente melhor no mundo real: Por exemplo, uma margem de 3 dB não é apenas uma pequena melhoria, mas, na verdade, significa que o sistema é 100% melhor do que o padrão.

Garante menos erros de bit, throughput mais rápido e transmissão de dados de maior qualidade.
Soluções de cabos bem projetadas e devidamente instaladas com margem garantida proporcionam sistemas robustos e flexíveis que mantêm os usuários satisfeitos e as operações funcionando sem problemas. Em contraste, sistemas que atendem apenas ao padrão mínimo, ou que estão mal instalados, podem sofrer com taxas de erro mais altas, dados mais lentos e problemas frequentes de qualidade, levando a perdas de produtividade e riscos para os negócios. A SYSTIMAX se concentra em maximizar as margens porque é fundamental para fornecer desempenho consistente e de alta qualidade para as aplicações mais exigentes, como vídeo HD e VoIP. 

Outros benefícios de mais headroom
  • Menos erros de bit, maior throughput, menor sobrecarga de transmissão
  • Permite aplicações futuras sem 
    remoção e substituição
  • Absorve o desvio de desempenho do envelhecimento, patching e condições adversas para uma rede mais ambientalmente resiliente

Saiba como o headroom do cabeamento Categoria 6A pode oferecer um curso mais longo. 

O cobre ainda é o cavalo de batalha

Apesar da predominância da fibra em links de backbone, o cobre permanece essencial para:

  • Power over Ethernet (PoE), o qual pode fornecer até 100 watts para iluminação inteligente, câmeras de segurança, IoT e muito mais.
  • Trechos curtos de cabeamento horizontal, que são muito econômicos para escritórios e campi.
  • Trechos médios de novas soluções de alcance estendido, as quais fornecem alternativas para ir mais longe do que os 100 m tradicionais.
  • Ethernet multigigabit, que suporta velocidades de 2.5G/5G/10G na infraestrutura de cobre existente.

A categoria 6A é o equilíbrio perfeito para novas instalações. Ela oferece desempenho previsível de diafonia externa, menores perdas e espaço livre para aplicações emergentes como
Wi-Fi® 7 e PoE de alta potência.

Fibra: O horizonte da largura de banda
Para ambientes de backbone e alta densidade, a fibra fornece largura de banda praticamente ilimitada. Mas até mesmo os sistemas de fibra se beneficiam de princípios de cabeamento estruturado: design modular, conectividade padronizada e garantia de ciclo de vida.

Global Copper Cabling Market chart

TI, TO ou convergentes

As redes empresariais mais antigas geralmente eram projetadas para suportar tecnologias da informação (TI) outecnologias operacionais (TO), cada uma com requisitos exclusivos. Embora ainda existamredes distintas de TI e TO, edifícios e campi estão fazendo rapidamente a transição para redes convergentes que permitam que todos os serviços e dispositivosde TI e TO sejam suportados por uma única rede. Aqui está um detalhamento rápido de cada tipo. 

IT network visual

As redes de TI exigem uma grande largura de banda e baixa latência para oferecer suporte eficaz à computação em nuvem, videoconferência e análise de dados.

OT network visual​

As redes de TO exigem largura de banda consistente e comunicação em tempo real para automação predial, controle de acesso e sensores industriais.

Converged network
visual​

Os projetos de rede convergente devem equilibrar capacidade, confiabilidade e segmentação para atender aos requisitos de TI e TO com segurança e eficiência.

Como nós podemos ajudar

Dimensione a escada de largura de banda com a CommScope

A demanda por largura de banda raramente permanece estática. Os clientes devem planejar três a cinco ciclos de atualização tecnológica sem remover e substituir o cabeamento. Isso significa:

  • Escolher um sistema Cat 6 especializado, como o GigaSPEED® XL5® (para suportar multigigabit) ou uma solução de Categoria 6A, como o GigaSPEED X10D® (para suportar 10GBASE‐T).
  • Quando os trechos de cobre eram restritos ao comprimento de 100 m, era comum considerar backbones de fibra para escalabilidade de longo prazo e interconexões de alta velocidade.
  • Com soluções de alcance estendido, os clientes têm mais flexibilidade de design para instalar soluções somente de cobre e obter a largura de banda necessária.
  • Design com componentes modulares (painéis de patch, conectores) para facilitar as atualizações. Confira nossas soluções InstaPATCH® para obter mais informações.

Bandwidth ladder chart

O portfólio abrangente de soluções de cabos de cobre e fibra da CommScope oferece a largura de banda e o desempenho para continuar adaptando e evoluindo sua rede corporativa.

Conclusões

Principais conclusões sobre maior largura de banda

As soluções de cabeamento estruturado SYSTIMAX da CommScope são projetadas para atender e superar os padrões do setor, muitas vezes antes mesmo deles serem escritos. Com a garantia de aplicação e a garantia de desempenho, você não está apenas comprando cabos; está investindo em uma plataforma que se adapta ao seu negócio.​

Headroom extra = Mais tranquilidade

Pense no headroom como sua apólice de seguro contra incertezas. Os padrões evoluem, os dispositivos proliferam e as cargas de trabalho se intensificam. A margem extra ajuda a prolongar a vida útil da sua planta de cabeamento para evitar os gargalos quando a próxima onda tecnológica chegar.

Pronto para atualizar?

Conheça nossas páginas sobre Categoria 6AFibra multimodo para ver como a CommScope fornece cabeamento estruturado que não está apenas em conformidade, mas também confiantemente à frente das tendências.

Entre em contato

Saiba mais sobre como podemos ajudá-lo a obter o máximo do seu investimento na rede corporativa

Fale conosco