FiberREACH™
Capacite o seu potencial na periferia
A rede empresarial atual deve suportar dispositivos de TI e TO com conectividade e energia. São necessários mais dispositivos críticos na extremidade. Espera-se que o número de dispositivos ativados para edge atinja 7.7 mil milhões por 20301.
Prêmios e inovação
Prémio Gold Honoree
Prêmio Inovadores em Cabeamento CI&M, 2025
Mais longe do núcleo
Estão a ser localizados mais dispositivos periféricos mais longe da sala de telecomunicações mais próxima e além do limite de distância de 100 metros definido nas normas de cablagem PoE.
Requer mais potência
Muitas suportam agora aplicações de IA com maior consumo de energia, ultrapassando os limites das mais recentes normas PoE (90 watts para o dispositivo).
Telefones de emergência
Câmeras de segurança HD
Sinalização digital
Pontos de acesso Wi-Fi®
Small cells
Sistemas de gestão de edifícios
Estacionamento remoto, controlo de segurança
Dispositivos de alimentação CC de baixa tensão
Quais são suas opções?
Existem opções para aumentar o alcance da sua cablagem estruturada para além dos 100 metros. Cada um tem prós e contras, mas nenhum apresenta um caso comercial especialmente convincente.
Adicionar outra sala de telecomunicações

Adicionar extensores PoE

Substitua o cobre por fibra

Experimente um cabo PoE de alcance prolongado

A plataforma FiberREACH™
Forneça mais energia e dados em distâncias mais longas para suportar dispositivos periféricos de IA e IoT, no edifício e em todo o campus, ao mesmo tempo que simplifica a rede, reduz custos e obtém o desempenho consistente de uma ligação em conformidade com as normas.
1
O painel montado no bastidor da UPS/fonte de alimentação ocupa o mínimo espaço na sala de telecomunicações. Um painel de alimentação suporta até 32 dispositivos em simultâneo.
2
A cablagem de alimentação/fibra híbrida combina condutores de fibra de cobre de baixa tensão e de modo único ou multimodo num cabo híbrido flexível que se encaixa numa conduta de cabo.
3
Os extensores PoE terminam o cabo híbrido perto do(s) dispositivo(s); um cabo de ligação de Categoria 6A liga o(s) dispositivo(s).
Amplie seu alcance
Cada par de condutores 12 AWG suporta:
- 7 W até 4.600 m
- PoE de 15 W até 3.000 m
- PoE de 30 W até 1.800 m
- PoE de 60 W até 880 m
- PoE de 90 W até 350 m

Não apenas 90 W até 350 m, um novo conceito para extensores PoE
Ao desenvolver a plataforma FiberREACH, os engenheiros da SYSTIMAX também melhoraram a extensão PoE tradicional, especialmente para as aplicações de potência de corrente mais elevada (90 W). O conceito patenteado integra regulação de tensão, Ethernet e uma bandeja de emenda em um único gabinete projetado para uso com cabo híbrido. É ideal para aplicações emergentes, como várias lentes e câmaras IV, além de arquiteturas de ponta de rede de IA e IoT.
SYSTIMAX Assurance™
A complexidade da rede, a aceleração das mudanças e a falta de pessoal qualificado estão redefinindo os requisitos do suporte ao cliente.
O programa SYSTIMAX Assurance proporciona 360 graus de suporte e desempenho, desde o início até ao funcionamento. No âmbito e nos recursos, o programa SYSTIMAX Assurance é diferente de tudo o que existe na indústria, mas o objetivo é tão simples: proporcionar total tranquilidade.
Expanda o seu potencial
- Uma plataforma de energia/dados simplificada para todos os seus dispositivos periféricos de difícil acesso
- A energia de classe 2/baixa tensão pode ser instalada sem eletricistas licenciados
- Suporta aplicações de rede ótica passiva, IA legada e de próxima geração
- Elimina a necessidade de novas salas de telecomunicações, extensores PoE, condutas ou cabos adicionais
- O desempenho é garantido por escrito pelo programa SYSTIMAX Assurance e pela Garantia de 25 anos
- Oferece suporte a uma árvore estendida para maior redundância e confiabilidade
- Reduz a utilização de cobre (> 50%) e plástico (> 60%) em comparação com implementações tradicionais
Leve a sua rede para a periferia e mais além
Um design simplificado e sustentável e uma implementação rápida e fácil tornam a plataforma FiberREACH ideal para uma variedade de ambientes empresariais e de campus:
Grandes instalações industriais
Estações de escritórios
Complexos comerciais e médicos
campus escolares
Aeroportos e estações ferroviárias
Áreas de estacionamento
Estádios e arenas
Locais públicos
Missão cumprida
- Amplie a sua rede para além de 100 m, fornecendo mais dados e energia à extremidade
- Agilize e simplifique para custos mais baixos e mais eficiência, velocidade e sustentabilidade
- Alcançar sempre o desempenho consistente da aplicação de um link compatível com os padrões
Recursos para a FiberReach:
Parte da família de soluções SYSTIMAX 2.0