GigaREACH™ XL
É até onde vamos por você
GigaREACH XL, a primeira solução UTP Cat 6 a garantir suporte para 100 Mbps/90 W até 200 m, 1 Gbps/90 W até 150 metros e 10 Mbps/90 W até 250 m.
Prêmios e inovação
Homenagem Gold
Prêmio Inovadores em Cabeamento CI&M, 2024
A expansão das redes requer um alcance alargado
A rede empresarial atual deve suportar dispositivos de TI e TO com conectividade e energia.
São necessários mais dispositivos críticos na extremidade. Espera-se que o número de dispositivos ativados para edge atinja 7.7 mil milhões por 2030.
Alguns dispositivos estão localizados a mais de 100 metros da sala de telecomunicações mais próxima.
Isso é um problema.
A barreira de 100 metros
O comprimento máximo suportado para uma Categoria 6 ou
O cabo Ethernet 6A tem 100 metros. A limitação é
com base nas características elétricas do cabeamento de cobre de par trançado. À medida que o sinal se desloca ao longo do cabo, a sua força diminui, principalmente devido a perda de inserção. Quanto mais longo for o cabo, maior será a perda de inserção. Com base nestes parâmetros de desempenho, a indústria padronizou a distância de 100 metros.
Como você alimenta e conecta dispositivos além de 100 metros com a confiabilidade de uma conexão baseada em padrões?
Opções de alcance alargado
Adicionar outra sala de telecomunicações

Adicionar extensores PoE

Substitua o cobre por fibra

Experimente um cabo PoE de alcance prolongado

O GigaREACH XL é abrangido pela Garantia SYSTIMAX (incluindo todo o suporte legado da SYSTIMAX, como a nossa Garantia alargada de 25-Year e a Garantia da aplicação) e é suportado por mais de 80 equipas de engenharia de sistemas e mais de 10.000 parceiros certificados pela SYSTIMAX em todo o mundo.
Está tudo na reviravolta
A tecnologia de torção proprietária permite a utilização do maior calibre/condutor de menor perda da indústria, cuja resistência CC (4,69 ohms/100 m) é metade da dos cabos Cat-6 padrão.
O isolamento mais fino e o “separação de pares de fitas” mantêm a impedância de 100 ohm e permitem a utilização de 21 condutores AWG com o mesmo tamanho que os 23 AWG padrão.
Os resultados
Simplifique a rede

Menos extensores PoE,
conversores de suportes, caixas de reforço
e uma rede mais segura

Implementação acelerada e
participação em novos serviços

Menos equipamento,
menos pontos potenciais de falha,
custos de reparação reduzidos

Adapta-se a qualquer cablagem estruturada
arquitetura para apoiar
convergência de aplicações
Aumentar a sustentabilidade

Reduzir a necessidade de
salas de telecomunicações e os seus
custo ambiental

Reduzir as perdas de energia,
ganhar potenciais poupanças de energia
em vários dispositivos

Reduzir pontos de falha,
juntamente com rolos de camião,
utilização de combustível e GHGe
Parte da família de soluções SYSTIMAX 2.0
Como adição recente à icónica marca SYSTIMAX da CommScope, o GigaREACH XL reflete a visão e a promessa do SYSTIMAX 2.0. Construída com base em quatro décadas de desempenho que define padrões, SYSTIMAX 2.0 apresenta um portfólio expandido de soluções prontas para o futuro e um novo e ousado compromisso com o suporte ao cliente. Potencial ilimitado alimentado por inovação infinita.
Entre em contato com o seu representante SYSTIMAX para saber mais