VisiPORT

O que as portas do painel estão tentando dizer a você?

SYSTIMAX_2c_Black
VisiPORT™ é uma solução fácil de instalar e gerenciar que monitora o status e a capacidade de todas as portas de cobre e fibra em tempo real. Painéis e sensores de porta inteligentes detectam automaticamente a atividade da porta, alertando os usuários sobre problemas como capacidade insuficiente, patches não autorizados, disponibilidade de dispositivos e muito mais.

LG7ZnP83ccCBpyPNmLifbr

VisiPORT™: Monitoramento e acompanhamento da capacidade de portas Plug & Play
À medida que as redes crescem em complexidade, a capacidade de ver e gerenciar cada conexão se torna vital. Veja como o VisiPORT transforma a camada física em uma fonte de inteligência em tempo real — ajudando as organizações a reduzir o risco operacional, acelerar a resolução de problemas e melhorar o desempenho geral da rede.

Ver

Prêmios e inovação

Homenagem Gold

Prêmio Inovadores em Cabeamento CI&M, 2024

Como os gateways para a rede, as suas portas de painel têm muito a dizer sobre os recursos operacionais, segurança e prontidão de sua infraestrutura. Entender o que eles estão dizendo é mais importante agora do que nunca e muito mais fácil do que você imagina.

Alterações de rede significam mais portas de painel

 

  • Crescimento exponencial no tráfego de dados
  • Requisitos de desempenho de latência mais baixo
  • Crescimento contínuo de redes mesh de alta densidade
  • Instalação crescente de dispositivos de rede conectados.
more-panels

 

O gerenciamento de portas está mais crítico do que nunca

01A-minimize-downtime

Minimize o tempo de inatividade

02A-improve-planning

Melhore o planejamento da rede

03A-increase-security

Aumente a segurança da rede

04A-boost-change-management

Impulsione a eficiência da gestão de alterações

 

...e mais desafiador

01B-manual-entry

Uso contínuo de aplicativos de documentação que dependem de entrada manual

02B-on-prem-teams

Maior dependência de mão de obra inteligente e equipes locais que não sejam clientes

03B-real-time-data

Mudanças rápidas exigem dados precisos e em tempo real

04B-multiple-facilities

Os gerentes de rede geralmente supervisionam várias instalações

 

O custo de cada erro e oportunidade perdida é ampliado.

VisiPORT™

Uma solução de hardware independente para monitoramento automatizado de portas

 

01C-real-time

Acompanhe o status e a capacidade em tempo real de todas as suas portas de fibra e cobre para uma gestão de alterações e planejamento de rede mais rápidos e precisos.

02C-number-type-location

Veja instantaneamente o número, o tipo e a localização de todos os painéis de patches em toda a rede para acelerar e melhorar a gestão de infraestrutura.

03C-sensors

A solução de hardware autônoma e fácil de instalar usa painéis inteligentes com sensores de porta integrados.

04C-detect-ports

Detecta e documenta automaticamente a atividade da porta, eliminando a necessidade de rastreamento/auditoria manual e possíveis erros de entrada.

05C-alerts

Alerta automaticamente sobre problemas como capacidade insuficiente da porta, todas as alterações de conectividade e muito mais.

07C-dashboards

Painéis pré-configurados e dados de status da porta acessíveis por meio da interface baseada em navegador.

08C-notifications

Notificações automatizadas por e-mail e LEDs de porta controlados remotamente alertam e orientam rapidamente os técnicos no local para as portas que precisam de manutenção planejada ou não planejada.

VisiPORT-tall

FONTE ÚNICA DA VERDADE

Sem VisiPORT Com VisiPort

O uso de várias aplicações para documentar a infraestrutura de cabeamento normalmente envolve alguns dados manuais e erros que nem sempre podem ser reconciliados, mas afetam sua capacidade de gerenciar mudanças.

Você tem uma única fonte de verdade que monitora e atualiza automaticamente o status de todas as portas de fibra e cobre.

INFORMAÇÕES CORRETAS EM TEMPO REAL

Sem VisiPORT Com VisiPort

As auditorias periódicas de capacidade podem informar quando as portas em locais remotos se aproximam dos limites de capacidade. Mas se você obtiver esses dados após o limite ter sido ultrapassado, você corre o risco de tempo de inatividade.

Você pode pré-definir limites de capacidade de porta e o VisiPORT alertará você quando o limite for atingido, dando tempo suficiente para planejar e atualizar a capacidade da porta.

MÃO DE OBRA INTELIGENTE COM OLHOS INTELIGENTES

Sem VisiPORT Com VisiPort

Você pode ter equipes inteligentes no local para gerenciar a conectividade da porta, mas orientá-las para uma porta específica pelo telefone é como voar às cegas. Mesmo que seus painéis estejam claramente rotulados.

Você pode ativar remotamente LEDs de alta visibilidade para qualquer porta que precise de atenção, permitindo que os técnicos localizem a porta certa e façam alterações. Em seguida, você pode desativar os LEDs com a mesma facilidade.

UMA CAMADA EXTRA DE SEGURANÇA

Sem VisiPORT Com VisiPort

Cada porta é um possível backdoor na rede para criminosos que aparecem no local. Os clientes ficam especialmente vulneráveis durante o horário de trabalho no qual menos pessoas estão presentes. Mude.

24/7 monitoramento de todas as atividades de patching de portas de fibra e cobre. Com base nos parâmetros que você define, o VisiPORT alerta você sobre qualquer atividade potencialmente maliciosa para que você possa tomar medidas rápidas e apropriadas.

Uma solução independente fácil de instalar e gerenciar

gigaspeed-standalone

Possibilitando decisões baseadas em dados...

 

Visibilidade em tempo real
Obtenha insights instantâneos para melhorar o uso e a disponibilidade da porta.

Planejamento aprimorado
Faça atribuições de porta precisas ao planejar alterações de conectividade.

Orientação remota
Os LEDs da porta fornecem orientação visual para o pessoal remoto no local.

Redução de erros
Reduza erros manuais e aumente a precisão dos dados ao rastrear o status da porta.

Eficiência aprimorada
Economize tempo e recursos automatizando tarefas de monitoramento de portas.

Segurança aprimorada
Receba alertas automáticos de alterações suspeitas na conectividade da porta.

Escalabilidade
Expanda facilmente o sistema para acomodar as crescentes necessidades de infraestrutura.

Rastreamento de ativos
Informações precisas sobre o tipo, tamanho e localização dos painéis.  

 

Parte da família de soluções SYSTIMAX 2.0

SYS-family-assureance

 

Como uma adição recente à icônica marca SYSTIMAX da CommScope, a VisiPORT reflete a visão e a promessa do SYSTIMAX 2.0. Construída com base em quatro décadas de desempenho que define padrões, SYSTIMAX 2.0 apresenta um portfólio expandido de soluções prontas para o futuro e um novo e ousado compromisso com o suporte ao cliente. Potencial ilimitado alimentado por inovação infinita.

Entre em contato com o seu representante SYSTIMAX para saber mais