Edifícios e Campus

Energia na borda

Não bastam apenas os dados

De câmeras HD e hotspots com Wi-Fi® a small cells e sinalização digital, é preciso mais que dados para suportar sua rede conectada. A proliferação de dispositivos de rede conectados por IP na empresa não só levou à necessidade de taxas de dados mais rápidas, como também a um aumento da potência. E a necessidade de mais energia para mais áreas da rede(até a borda e mais além)está crescendo rapidamente, testando os limites do Power over Ethernet (PoE) e aumentando a necessidade de novas soluções de energia/dados, mais inovadoras.

A crescente diversidade de dispositivos de TI/TO ( iluminação LED, telefones IP, segurança RFID, sistemas de gerenciamento de edifícios e muito mais) cria oportunidades novas e empolgantes para a empresa, bem como o desafio de fornecer energia remota com o cabeamento existente. Desbloquear esse potencial começa agora.

Desafios

Os casos de uso de energia estendida estão em todos os lugares

PF-factfile-modernday-converged-networks-diagram

O PoE estabeleceu o padrão

Desde sua introdução, no final da década de 1990, o PoE tornou-se o padrão para transmitir com segurança energia elétrica e dados por um único cabo Ethernet; os padrões de PoE especificam Categoria 3, enquanto a CommScope recomenda a Cat 6A para maior espaço de desempenho.

O PoE converte a fonte de alimentação em uma corrente de baixa tensão, a qual é aplicada como tensão comum a cada par trançado. A corrente é então transmitida por cabeamento estruturado para dispositivos habilitados para PoE. Como a Ethernet de par trançado usa sinalização diferencial, não há interferência entre a energia e os sinais de dados. Isso torna o PoE uma maneira econômica de transmitir energia parauma ampla gama de dispositivos sem interromper o sinal de dados.

PoE-FF-PoE-Operational-Characterisitics-Table-1
Entre outras vantagens do PoE estão:
  • Cabos e conectores menores que os componentes de alimentação de linha CA, o que permite maior densidade
  • Suporte ao monitoramento contínuo do circuito quanto a falhas e outras condições de operação
  • A instalação de cabeamento de baixa tensão é geralmente mais segura e menos cara do que adicionar uma alimentação de energia CA
  • Controle e operação de dispositivos aprimorados para um melhor gerenciamento das instalações
  • A entrega sinérgica de energia e dados viabiliza uma infraestrutura inteligente, backup de nobreak e melhor confiabilidade

Para saber mais sobre PoE,

visualize o Arquivo de Fatos do PoE

Como nós podemos ajudar

Cuidamos de tudo — e mais um pouco

A CommScope oferece mais maneiras de levar sua energia ainda mais longe. 6Soluções Cat 6A blindadas e sem blindagem e soluções Cat não blindadas que suportam PoE ++ até 250 metros; fibra energizada que leva a energia Classe 8 ainda mais longe; e uma plataforma corporativa totalmente pronta para uso que combina cobre e fibra para suportar 1.800 watts por centenas de metros.​

herói gigashield
GigaSPEED® X10D ou GigaSHIELD™ X10D

O cabo SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D ou GigaSHIELD™ X10D, Cat 6A, é compatível com PoE Classe 8 até 100 m

gigareach-xl
SYSTIMAX GigaREACH™ XL

O SYSTIMAX GigaREACH™ XL, alcance estendido Cat 6, suporta PoE Classe 8 de até 250 m

FiberREACH-500x281
FiberREACH™

SYSTIMAX FiberREACH™, fibra energizada, suporta PoE Classe 8 até 350 m, largura de banda de 1 Gbps

Então, como saber qual é a melhor opção para você?

Gerencie suas conexões energizadas com o imVision®

O sistema de gerenciamento de infraestrutura automatizada (AIM) CommScope imVision desempenha um papel fundamental no gerenciamento de conexões PoE. Ele fornece visibilidade, documentação e controle em tempo real do fornecimento de dados e energia em sistemas de cabeamento estruturado.

Controle em tempo real

O imVision rastreia:

  • O número de cabos em cada feixe
  • Quais cabos estão conectados ao equipamentode fornecimento de energia (PSE)
  • Cabos que fornecem ativamente PoE
  • Uso e alocação de PoE por cabo
Provisionamento de serviços

O imVision System Manager permite que você:

  • Especifique o tipo de PoE ao provisionar
  • Pesquise automaticamente portas disponíveis que atendam ao nível de potência necessário
  • Redirecione ou atualize conexões se o nível de PoE desejado não estiver disponível
Painéis e análises

Os painéis do imVision exibem:

  • Disponibilidade de PoE por tomada ou local
  • Porcentagem de tomadas com acesso a PoE
  • Capacidade e uso da porta do switch PoE
  • Portas do switch PoE subutilizadas para ajudar a otimizar os investimentos em infraestrutura

Conformidade com os padrões e segurança

O imVision monitora os tamanhos dos feixes e a distribuição de energia para ajudar a garantir a conformidade com os padrões TIA™, ISO™ e CENELEC™, que recomendam limitar os tamanhos dos feixes para evitar superaquecimento. O superaquecimento pode degradar o isolamento do cabo e aumentar a atenuação, podendo levar a problemas de desempenho ou responsabilidades de garantia.

Conclusões

Conclusões sobre energia na borda

A recente introdução de novas opções de conectividade — Wi-Fi 6/6E/7, 5G, espectro compartilhado, entre outras — está impulsionando o aumento da instalação de dispositivos de borda convergentes para IoT/OT. Isso inclui câmeras de segurança IP, iluminação LED e sinalização digital 4K/HD, sistemas de gerenciamento de edifícios inteligentes, sensores de controle de acesso, serviços de localização e muito mais. Enquanto isso, os sistemas domésticos inteligentes habilitados para 5G também começam a ganhar tração no mercado.

Todos eles precisam de energia, e o portfólio de soluções de energia estendida da CommScope oferece várias opções.

Da Ethernet Classe 8 Cat 6 e Cat 6A à capacidade de longo alcance da fibra energizada e à inovadora plataforma Constellation de infraestrutura de borda para edifícios, nossas soluções permitem que você projete e instale com confiança uma infraestrutura com capacidade para energia. E com nossa plataforma imVision AIM, ajudamos você a gerenciar a energia da sua rede para obter o máximo de ROI.

Entre em contato

Saiba mais sobre como podemos ajudá-lo a obter o máximo do seu investimento na rede corporativa

Fale conosco