Edifícios e Campus

Acelerar a instalação

Os segredos para ativação e ROI mais rápidos

Faça mais em menos tempo

Nos ambientes digitais em rápida evolução de hoje, especialmente em espaços complexos, campi e data centers, a instalação rápida de soluções de cabos é crucial para minimizar o tempo de inatividade, acelerar os cronogramas do projeto e garantir a continuidade dos negócios. 

Soluções pré-terminadas e processos de instalação simplificados permitem instalações de rede rápidas e eficientes. Soluções de PoE que não exigem tomadas improvisadas podem eliminar atrasos de agendamento e instalação. 

A instalação rápida não só ajuda as organizações a se adaptarem às mudanças nos requisitos e às atualizações tecnológicas, como reduz as interrupções operacionais e os custos de mão de obra.

Ao fornecer sistemas de cabeamento robustos e de alto desempenho com recursos de instalação simplificados e rápidos, a CommScope possibilita que os clientes se adiantem às demandas, mantenham a produtividade e alcancem conectividade confiável desde o primeiro dia.

 

Array of high-performance cabling systems

Desafios

Os desafios de uma instalação mais rápida estão nos detalhes

A instalação de cabeamento estruturado e cabeamento de fibra envolve mais do que colocar cabos em um conduíte — muito mais. Quanto mais rápido o trabalho precisar ser concluído, maior a chance de que um ou mais desafios sabotem o seu cronograma.

Aqui estão apenas algumas coisas a considerar:

Restrições de espaço

As redes atuais, de maior densidade, estão em desacordo com a realidade dos conduítes, racks e salas de servidores lotados. O roteamento de novos cabos sem danificar os existentes retarda a instalação e complica a manutenção.

Planejamento complexo

Projetar um sistema de cabeamento estruturado que garanta compatibilidade, integração e escalabilidade no futuro leva tempo. Cometer erros pode resultar em rotas inadequadas e retrabalhos caros para futuras atualizações.

Integração de infraestrutura legada

Integrar soluções de cabos modernas e de alta velocidade na infraestrutura existente pode ser desafiador devido a componentes incompatíveis, padrões de desempenho variados e problemas de compatibilidade.

Escassez de mão de obra qualificada

Há uma escassez significativa de técnicos altamente treinados para projetar, instalar e gerenciar redes de fibra óptica modernas e complexas. Essa carência de mão de obra pode causar atrasos na instalação e aumentar os custos.

Conformidade e padrões de segurança

Os projetos de cabeamento devem seguir inúmeros códigos de construção locais, regulamentos de segurança e padrões do setor que estão em constante evolução.

Risco de erro humano

Em ambientes de cabeamento de alta densidade, pequenos erros durante a instalação, como terminação inadequada ou danos físicos aos cabos, podem causar interrupções generalizadas na rede e exigir reparos demorados.

Como nós podemos ajudar

InstaPATCH®

Terminado em fábrica, 100% testado, menos surpresas

O cabeamento pré-terminado InstaPATCH permite uma implantação rápida e confiável com simplicidade plug-and-play. Cada montagem InstaPATCH é 100% testada em fábrica e otimizada para uma instalação mais limpa e rápida em comparação com o cabeamento tradicional.

Além de reduzir drasticamente o tempo de instalação e
eliminar o risco de erros, o InstaPATCH permite que você cumpra prazos apertados e minimize a interrupção nos negócios.

Os resultados são menor custo de mão de obra, instalações escaláveis, tempo
reduzido até o ROI e a confiança em saber que sua rede funcionará como esperado desde o primeiro dia.

Além disso, a CommScope ajudará sua implementação a ficar ainda mais tranquila com o suporte de design do início ao fim. 

E tudo está pronto para o imVision® e o VisiPORT!

Saiba mais

VisiPORT

Como a inteligência no nível da porta acelera a instalação de cabeamento

A solução inteligente de gerenciamento de portas VisiPORT simplifica e automatiza o rastreamento de conexões físicas de rede, tanto de cobre quanto de fibra. Ao fornecer visibilidade e controle em tempo real sobre o status e a capacidade da porta, o VisiPORT ajuda a garantir precisão e eficiência durante a instalação e a operação contínua.

Quando se trata de instalação rápida, o VisiPORT também pode acelerar o processo de cabeamento, reduzindo a documentação manual e minimizando erros para que as equipes possam concluir as instalações com mais rapidez e confiança. Essa eficiência não apenas acelera a instalação inicial, como tem um impacto significativo nas 2 operações diárias, permitindo Moves, Adds and Changes (MAC) mais fáceis e apoiando o gerenciamento confiável da rede à medida que sua infraestrutura evolui.​

Como uma solução de hardware independente, VisiPORT não requer nenhuma instalação ou treinamento em software, o que o torna excepcionalmente fácil de instalar e usar. ​

Saiba mais

VisiPatch® 360 

Patching e gerenciamento de cabos combinados

O VisiPatch® 360 combina patching e gerenciamento de cabos em uma única solução compacta que é modular, empilhável e otimizada para instalações de cabeamento estruturado rápidas e eficientes. Sua exclusiva tecnologia de patching reverso direciona os cabos para o campo de patching, para longe do usuário, garantindo acesso claro às portas para facilitar Moves, Adds and Changes. ​

Os componentes de encaixe simplificam a instalação e tornam o VisiPatch 360 ideal sempre que a implantação rápida for crítica. O sistema suporta aplicações Ethernet de 10 Gbps e 1 Gbps, bem como cabeamento GigaSPEED® XL e X10D® da CommScope. ​

Kits pré-projetados e gerenciamento de cabos integrado aceleram ainda mais a instalação, oferecendo uma solução escalável que atende às suas necessidades técnicas e de negócios. ​

Saiba mais

Conclusões

Instalação acelerada: principais conclusões

Os gerentes de rede e de instalações corporativas estão sob crescente pressão para fazer mais em menos tempo. Seja estendendo o cabeamento estruturado e as redes de fibra para novas áreas do edifício ou campus, seja atualizando links existentes, reduzir o tempo de instalação é uma prioridade.

A família CommScope de soluções de infraestrutura inteligente pré-terminadas — incluindo cabeamento InstaPATCH, inteligência VisiPORT e patching e gerenciamento de cabos VisiPatch — oferece uma poderosa combinação de velocidade, precisão e percepção operacional.

O cabeamento InstaPATCH oferece conjuntos de cobre e fibra 100% testados e terminados em fábrica que permitem a instalação plug-and-play, reduzindo drasticamente o tempo de implantação e os custos de mão de obra, o que é ideal para ambientes de alta densidade onde escalabilidade rápida e interrupção mínima são críticas.

A inteligência VisiPORT fornece monitoramento em tempo real no nível de porta e detecção de incidente, garantindo que cada conexão seja rastreada e segura. Ela alerta as equipes de TI sobre alterações não autorizadas e orienta os técnicos com indicadores de LED para patching preciso, reduzindo erros e tempo de inatividade.

A solução de patching VisiPatch 360 melhora a conectividade por cobre com um design compacto e de patching reverso que economiza espaço e simplifica o gerenciamento de cabos, perfeito para salas de telecomunicações pequenas ou redes corporativas em evolução.

Juntas, essas soluções capacitam os clientes a instalar mais rapidamente, operar de forma mais inteligente e dimensionar com confiança.

Entre em contato

Saiba mais sobre como podemos ajudá-lo a obter o máximo do seu investimento na rede corporativa

Fale conosco