Projetar, implementar e gerenciar a PoE
Com o enorme sucesso da Ethernet no mundo das redes, a Power over Ethernet (PoE) tornou-se a tecnologia preferida para fornecer energia remota a dispositivos conectados.
À medida que mais dispositivos de rede – como câmaras de segurança IP, pontos de acesso Wi-Fi, redes sem fios no edifício, sistemas de gestão de edifícios e iluminação LED – começam a utilizar a alimentação remota, a oportunidade de poupar nos custos de infraestrutura ao alimentá-los sobre a cablagem estruturada existente continua a crescer.
Para assegurar um desempenho PoE consistente, em 2003, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), definiu um padrão de 15,4 watts a ser fornecido pela fonte de alimentação. Hoje, como as empresas exigem mais da tecnologia PoE, trabalhos foram concluídos para criar um novo padrão (IEEE 802.3bt) que fornece até 90 watts através da fonte de alimentação. Esse padrão, também conhecido como PoE de 4 pares ou simplesmente 4PPoE, permite a alimentação remota de uma gama maior ampla de dispositivos conectados. Ele também aumenta os efeitos do aquecimento do cabo à medida que a energia é dissipada pelos feixes de cabos.
A CommScope está contribuindo para o desenvolvimento de novos padrões de cabeamento baseados nas recomendações de tamanho dos feixes por meio de seu extenso trabalho na modelagem e construção de feixes de cabos físicos sujeitos a uma variedade de condições ambientais e de alimentação. Essa atividade estabelecerá diretrizes de cabeamento de alimentação remota para os mais recentes padrões TIA, ISO/IEC e CENELEC. Para saber mais, convidamos você a revisar o white paper da CommScope “Estabelecendo as bases para um novo nível de Power over Ethernet”.
Com o advento da Internet das Coisas e a migração de dispositivos IP para o teto, o gerenciamento de links habilitados para PoE tornou-se cada vez mais difícil. Descubra como o sistema automatizado de gestão de infraestruturas (AIM) da CommScope,imVision®, pode ajudar a resolver os novos desafios atuais.
Além disso, como um número crescente destes dispositivos está localizado a mais de 100 metros do comutador PoE, a CommScope oferece um sistema de cabos de fibra elétrica (PFCS). Agora, dispositivos como câmeras de segurança IP e pontos de acesso e sistemas de controle de acesso localizados remotamente podem ser alimentados e conectados com facilidade.
Products
Serviços para transformação de rede
Seu parceiro de confiança para acessar projetos de transformação, implantações, gestão de infraestrutura e engenharia de rede
Artigo técnico
Estratégias de migração de rede