Atualize e revitalize sua rede HFC

As pressões competitivas na indústria de cabos colocaram um prêmio nas velocidades e capacidades da rede de acesso. Essas pressões são ampliadas pelo fato de que muitas redes de acesso, especialmente aquelas instaladas em áreas rurais e urbanas pouco povoadas, ainda operam em frequências 42/54 MHz DOCSIS® 3.0 subdivididas. Mas, como as operadoras viram durante a pandemia, quando as diretrizes de abrigo no local causaram picos significativos no tráfego de rede, as redes subdivididas não suportam adequadamente cenários de alto tráfego. Até mesmo os métodos tradicionais para recuperar largura de banda (como divisões de nó) têm utilidade de longo prazo limitado; as divisões de nó, por exemplo, normalmente atingem capacidade total em apenas dois ou três anos. 

As atualizações da fábrica, por outro lado, são viáveis por pelo menos uma década. A pergunta principal, no entanto, é quando e como implementar essas atualizações. Apesar da empolgação justificada com as tecnologias de ponta, como DOCSIS 4.0 e FTTH, vários fatores, como despesas de capital, retorno sobre o investimento e planos de negócios de longo prazo, podem dar a você uma pausa antes de se comprometer com eles. É por isso que você vai querer escolher cuidadosamente antes de se comprometer com um plano de atualização de rede específico.

Se você favorecer uma estratégia fiscalmente conservadora para atualizar sua rede subdividida, faz sentido considerar uma atualização DOCSIS 3.1. DOCSIS 3.1 expande consideravelmente as larguras de banda máximas, velocidades e eficiências espectrais do DOCSIS 3.0 para oferecer suporte a um desempenho de rede aprimorado e otimizado. Os produtos e soluções evolucionários da CommScope oferecem suporte a uma gama completa de caminhos de atualização DOCSIS 3.1 e otimização completa, para que você possa escolher o que melhor se adapte ao seu orçamento, requisitos de rede e metas de negócios.

D3.0 Comparison Table

Recursos e benefícios

Aumento da capacidade

Aumento da capacidade

Largura de banda e velocidade são a espinha dorsal de qualquer rede de alto desempenho. De acordo com a especificação da CableLabs, a DOCSIS 3.1 pode aumentar a capacidade de redes DOCSIS 3.0 legadas em mais de 50 %. Isso porque DOCSIS 3.1 estende a capacidade de largura de banda para um máximo de 1.2 GHz no downstream e 204 MHz no upstream por meio de frequências operacionais de divisão média de 85/102 MHz ou divisão alta de 204/258 MHz. Uma atualização de fábrica DOCSIS 3.1 é uma maneira eficaz de modernizar sua fábrica, substituindo ativos, passivos e outros equipamentos de rede obsoletos no fim da vida útil para suportar essas larguras de banda estendidas.

As larguras de banda DOCSIS 3.1 de divisão média e alta suportam canais de Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDM) downstream e Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal upstream (OFDMA). A operação OFDM/A permite recuperar largura de banda adicional, aposentando canais SC-QAM e reatribuindo sua largura de banda aos canais OFDM/A para maximizar a capacidade em todo o espectro DOCSIS 3.1. As redes DOCSIS 3.1 padrão suportam até dois canais downstream OFDM e dois canais upstream OFDMA, o número máximo de canais US/DS ajustáveis para dispositivos CPE de primeira geração. Essa configuração de canal pode suportar velocidades de throughput típicas de ~2.5 Gbps no downstream e ~1,25 Gbps no upstream.

Você pode expandir ainda mais a capacidade OFDM downstream com a tecnologia D3.1Enhanced (D3.1E) da CommScope. A tecnologia D3.1E aproveita a capacidade de ajuste OFDM aprimorada de dispositivos DOCSIS 3.1+ CPE de nova geração para suportar um máximo de cinco canais OFDM downstream em redes de alta divisão. (A tecnologia D3.1E suporta o mesmo número de canais upstream OFDMA que as redes DOCSIS 3.1 padrão.) Esses canais downstream adicionais podem suportar velocidades de throughput de até 8 Gbps.

Visite a página da solução D3.1 Enhanced da CommScope para obter mais informações.

D3.1 Mid Split Diagram

Por que a CommScope?

thinking-icon-65x65-95e9363

Um legado de inovação

As soluções de rede de acesso (ANS) da CommScope têm um portfólio abrangente e inovador de soluções completas que podem ajudar você a atualizar e estender a vida útil de seus ativos de rede atuais.  

 

technology-icon-65x65
O presente encontra o futuro

Com base em nossa tradição de tecnologias de rede inovadoras de próxima geração, o portfólio completo da ANS de produtos de rede de acesso a cabo HFC inclui as soluções de ponta de hoje, com foco na nova geração de produtos de rede.

end-to-end-icon-65x65-f738806

Projeto e integração de sistemas completos  

A equipe de serviços profissionais da CommScope tem um conjunto rico e diversificado de habilidades, processos e metodologias para ajudá-lo a projetar, instalar e expandir suas redes HFC/FTTx, ajudando-o a atingir suas metas de atualização e otimização de rede de forma rápida, perfeita e econômica. 

Saiba mais