Ícone de aviso
0 Produtos de substituição disponíveis

DFJ-12S010-10

  • Disponível em:
  • Ásia
  • Austrália/Nova Zelândia
  • EMEA
  • América Latina
  • América do Norte

Tronco discreto HELIAX® FiberFeed®, modo único 12, extremidade 1: DLC de ângulo flexível com inicialização de impermeabilização, extremidade 2: DLC, 10 pés

Especificações
Conclua as seleções ou limpe-as para visualizar as especificações relevantes.
Como comprar
Especificações

Classificação do produto

Disponibilidade regional Ásia | Austrália/Nova Zelândia | EMEA | América Latina | América do Norte
Portfólio CommScope®
Tipo de produto Conjuntos de cabos de fibra wireless
Marca do produto FiberFeed® | HELIAX®
Série do produto DFJ
Observação do pedido Produto não padronizado de CommScope®

Especificações gerais

Tipo de construção Tronco discreto da fibra
Interface, Conector A DLC
Recurso de interface, conector A Inicialização Nokia
Estilo de corpo da relação, conector A Ângulo do cabo flexível
Interface, Conector B DLC
Estilo de corpo da relação, conector B Reto
Cor da jaqueta Preto
Total de fibras, quantidade 12

Dimensões

Comprimento do cabo 3,05 m | 10,007 pés
Revestimento excedente do diâmetro 8 mm | 0,315 pol.

Especificações mecânicas

Raio de curvatura mínimo, furcation 30 mm | 1,181 pol.

Especificações ópticas

Tipo de fibra G.657.A2
Perda da inserção do conjunto, típica 0,5 dB
Perda da inserção do conjunto, nota típica A perda da inserção é medida em 1310 e em 1550 nanômetro

Especificações ambientais

Temperatura operacional -40 °C até70 °C (-40 °F até158 °F)
Espaço ambiental Externo

Empacotar e pesos

Peso do cabo 69 kg/km | 46,366 lb/kft

Conformidade/certificações regulatórias

Agência Classificação
ISO 9001:2015 Projetada, fabricada e/ou distribuída de acordo com este sistema de gestão da qualidade

Classificação do produto

Disponibilidade regional Ásia | Austrália/Nova Zelândia | EMEA | América Latina | América do Norte
Portfólio CommScope®
Tipo de produto Conjuntos de cabos de fibra wireless
Marca do produto FiberFeed® | HELIAX®
Série do produto DFJ
Observação do pedido Produto não padronizado de CommScope®

Especificações gerais

Tipo de construção Tronco discreto da fibra
Interface, Conector A DLC
Recurso de interface, conector A Inicialização Nokia
Estilo de corpo da relação, conector A Ângulo do cabo flexível
Interface, Conector B DLC
Estilo de corpo da relação, conector B Reto
Cor da jaqueta Preto
Total de fibras, quantidade 12

Dimensões

Comprimento do cabo 3,05 m | 10,007 pés
Revestimento excedente do diâmetro 8 mm | 0,315 pol.

Especificações mecânicas

Raio de curvatura mínimo, furcation 30 mm | 1,181 pol.

Especificações ópticas

Tipo de fibra G.657.A2
Perda da inserção do conjunto, típica 0,5 dB
Perda da inserção do conjunto, nota típica A perda da inserção é medida em 1310 e em 1550 nanômetro

Especificações ambientais

Temperatura operacional -40 °C até70 °C (-40 °F até158 °F)
Espaço ambiental Externo

Empacotar e pesos

Peso do cabo 69 kg/km | 46,366 lb/kft

Conformidade/certificações regulatórias

Agência Classificação
ISO 9001:2015 Projetada, fabricada e/ou distribuída de acordo com este sistema de gestão da qualidade
Outras maneiras de pesquisar