Ícone de aviso
0 Produtos de substituição disponíveis

300100117780 | OTE-012MH-NN-EXTG03

  • Disponível em:
  • Ásia
  • EMEA
  • América Latina
  • América do Norte

Mini-OTE série 300, gabinete de terminal óptico, conector de tamanho completo de 12 portas, sem divisor, preto, com aterramento, montagem externa

Especificações
Conclua as seleções ou limpe-as para visualizar as especificações relevantes.
Como comprar
Recursos e benefícios
  • Os conectores endurecidos fábrica-são terminados e selados ambiental para o uso em distribuições óticas do cabo pendente
  • os portos do adaptador do Plugue-e-jogo asseguram a prestação rápida do cabo na seção exterior do acesso da planta da rede (Plug_and_p)
  • Os cercos terminais óticos incorporam a tecnologia endurecida do conector que é projetada suportar o ambiente exterior áspero da planta
  • Acomoda o campo de CommScope - divisores installable e CWDMs compacto
Especificações

Classificação do produto

Disponibilidade regional Ásia | EMEA | América Latina | América do Norte
Tipo de produto Terminal de acesso, sem divisor/torneira
Série do produto Mini-OTE 300

Especificações gerais

Aplicação Para o tubo central do núcleo a fita protegeu/cabo unshielded da fibra | Para com liso da gota/sem cabo da fibra do fio do traço | Para a fibra padrão (72 F) e micro frouxa do tubo do amortecedor (144 F) cabografe | Para armored redondo até do milímetro do diâmetro de 0,50 in/12.7 o cabo da fibra
Cabo, quantidade 0
Tipo de distribuição 12 portas
Cor do cerco Preto
Suporte Handhole | Suporte | Poste | Fio
Tipo de porta SC/APC tamanho completo temperado
Porta, quantidade 12
Divisor, quantidade 0
Tipo de ponta Sem terminal

Dimensões

Altura 342,9 mm | 13,5 pol.
Largura 182,88 mm | 7,2 pol.
Profundidade 121,92 mm | 4,8 pol.

Desenho da dimensão

Clique na imagem para ampliar.

Esquema de pedidos

Clique na imagem para ampliar.

Especificações materiais

Tipo do material do cerco Plástico projetado

Especificações ópticas

Escala de Wavelength 1260-1635 nanômetro
Perda da inserção, conector terminal, máximo 0,4 dB
Perda da inserção, conector terminal, típico 0,16 dB
Perda do retorno, conector, mínimo 65 dB

Especificações ambientais

Temperatura operacional -40 °C até60 °C (-40 °F até140 °F)
Umidade relativa 5%-95%, non-condensing
Espaço ambiental Acima do solo | Abaixo do solo | Enterrada
Nota do padrão da qualificação Veja o relatório de teste CTR-1016 para detalhes e exceções
Padrões da qualificação IEC 60529, waterhead de IP68 + de 2 m | Telcordia GR-771-CORE
Resistência UV UV estabilizado

Empacotar e pesos

Incluído Cerco (1) | portos Gel-selados da entrada para as aplicações do butt (4) | portos Gel-selados da entrada para as aplicações inline (1) | Bandeja frouxa integrada do armazenamento (1) | Bandeja integrada da tala (2) | Ferragem de montagem do suporte (1)
Quantidade empacotando 1
Tipo de embalagem Caixa | Papelão
Peso, sem cabo 3,18 kg | 7,011 lb

Conformidade/certificações regulatórias

Agência Classificação
ISO 9001:2015 Projetada, fabricada e/ou distribuída de acordo com este sistema de gestão da qualidade
ROHS Conformidade
CHINA-ROHS Abaixo do valor máximo de concentração
REACH-SVHC Compatível conforme revisão SVHC em www.commscope.com/ProductCompliance

Classificação do produto

Disponibilidade regional Ásia | EMEA | América Latina | América do Norte
Tipo de produto Terminal de acesso, sem divisor/torneira
Série do produto Mini-OTE 300

Especificações gerais

Aplicação Para o tubo central do núcleo a fita protegeu/cabo unshielded da fibra | Para com liso da gota/sem cabo da fibra do fio do traço | Para a fibra padrão (72 F) e micro frouxa do tubo do amortecedor (144 F) cabografe | Para armored redondo até do milímetro do diâmetro de 0,50 in/12.7 o cabo da fibra
Cabo, quantidade 0
Tipo de distribuição 12 portas
Cor do cerco Preto
Suporte Handhole | Suporte | Poste | Fio
Tipo de porta SC/APC tamanho completo temperado
Porta, quantidade 12
Divisor, quantidade 0
Tipo de ponta Sem terminal

Dimensões

Altura 342,9 mm | 13,5 pol.
Largura 182,88 mm | 7,2 pol.
Profundidade 121,92 mm | 4,8 pol.

Especificações materiais

Tipo do material do cerco Plástico projetado

Especificações ópticas

Escala de Wavelength 1260-1635 nanômetro
Perda da inserção, conector terminal, máximo 0,4 dB
Perda da inserção, conector terminal, típico 0,16 dB
Perda do retorno, conector, mínimo 65 dB

Especificações ambientais

Temperatura operacional -40 °C até60 °C (-40 °F até140 °F)
Umidade relativa 5%-95%, non-condensing
Espaço ambiental Acima do solo | Abaixo do solo | Enterrada
Nota do padrão da qualificação Veja o relatório de teste CTR-1016 para detalhes e exceções
Padrões da qualificação IEC 60529, waterhead de IP68 + de 2 m | Telcordia GR-771-CORE
Resistência UV UV estabilizado

Empacotar e pesos

Incluído Cerco (1) | portos Gel-selados da entrada para as aplicações do butt (4) | portos Gel-selados da entrada para as aplicações inline (1) | Bandeja frouxa integrada do armazenamento (1) | Bandeja integrada da tala (2) | Ferragem de montagem do suporte (1)
Quantidade empacotando 1
Tipo de embalagem Caixa | Papelão
Peso, sem cabo 3,18 kg | 7,011 lb
Clique na imagem para ampliar.
Clique na imagem para ampliar.

Conformidade/certificações regulatórias

Agência Classificação
ISO 9001:2015 Projetada, fabricada e/ou distribuída de acordo com este sistema de gestão da qualidade
ROHS Conformidade
CHINA-ROHS Abaixo do valor máximo de concentração
REACH-SVHC Compatível conforme revisão SVHC em www.commscope.com/ProductCompliance
Outras maneiras de pesquisar