Cidade de Lausanne

O Wi-Fi dá um impulso favorável à cidade de Lausanne

Encontrar um itinerary, comprar bilhetes para um exhibition ou ostentar o evento, ou registrando um restaurante para os noite-estes são a sorte das ações diárias uma esperam executam de seus dispositivos móveis no piscamento de um olho, onde quer que está na cidade. Para comunidades urbanas, sendo conectado tornou-se essencial.

Por muitos anos, a transformação digital das cidades' foi uma peça central para seu desenvolvimento: tornando-se inteligentes, as cidades oferecem cidadãos e visitantes uma qualidade de vida melhor e realçam assim seu attractiveness. Investing no público Wi-Fi é a primeira etapa para construir uma cidade esperta.

Os visitantes esperam Elevado-Executar o Connectivity

Fundado em 1896, o SiL (serviços industriels de la ville de Lausana) é um fornecedor do multiservice que forneça os residentes da área urbana com a eletricidade, o gás e o heating, e oferece também serviços dos multimedia aos clientes confidenciais e incorporados na região com seu tipo de Citycable. O SiL, desejando suportar as ambições da cidade do connectivity e fornecer um serviço de alta qualidade a seus clientes, quis oferecer um público livre eficiente Wi-Fi para residentes de Lausana e os visitantes da cidade conectam ao Internet. 

Requisitos
  • Desenvolvendo a rede Wi-Fi para a cidade de Lausana e do distrito de Quartier du Flon para oferecer residentes e visitantes um serviço homogêneo e eficiente
  • Fornecendo o connectivity ao ar livre da qualidade, no detalhe durante o major que ostenta e eventos cultural
  • Exigências da conformidade da reunião para o authentication do usuário e registro que archiving, as well as a análise de dados do tráfego da rede
Soluções
  • Pontos de acesso ao ar livre de 44 T300/T301s
  • Pontos de acesso indoor de 14 R500
  • SmartZone (vSZ)
  • Linkyfi (AVSystem)
Benefícios
  • Uma rede de confiança e eficiente com controle centralizado de pontos de acesso
  • Uma vista geral de statistics do tráfego do usuário e conexão Habits para cada posição onde o Wi-Fi é desdobrado
  • Firmemente um crescimento no número de usuários mensais
  • Uma parceria público-confidencial que suporte e acelere a cidade de ambições do Wi-Fi de Lausana 
Para aprender mais sobre este projeto:

 Download o estudo de caso cheio

Encontre mais estudos de caso disponíveis do estudo page de case ou faça a varredura do estudo library de case.