Estenda a fibra para as instalações com RFoG sem OBI
As soluções RFoG (radiofrequência sobre fibra óptica) sem OBI da CommScope estendem o alcance das fibras nas redes HFC até a casa ou empresa, mantendo o headend HFC e as instalações do cliente existentes. Ao eliminar o problema de interferência de batimento óptico, elas oferecem todo o potencial do DOCSIS 3.0 e fornecem a infraestrutura para a transição futura para redes PON de 10G totalmente em fibra.
RFoG (radiofrequência sobre fibra óptica) é um design de rede com profundidade de fibra em que a parte coaxial de uma rede HFC (fibra híbrida coaxial) é substituída por uma arquitetura PON (rede óptica passiva). A fibra para residências/instalações (FTTH, FTTP) faz sentido econômico para novas construções, unidades multifamiliares (MDU), empresas e consumidores de uso elevado.
A RFoG elimina a necessidade de nós HFC, amplificadores de RF, derivações e passivos na rede, enquanto utiliza o headend de cabo existente e o equipamento do assinante (modems, gateways e decodificadores) e sistemas de suporte de back-office.
Uma rede RFoG é capaz de oferecer funcionalidades e serviços aos assinantes de maneira comparável aos sistemas HFC atuais.
Uma rede RFoG da CommScope oferece vantagens distintas de desempenho em relação às redes HFC atuais, incluindo:
- Fornece suporte comprovado para serviços DOCSIS 3.0
- É uma opção mais econômica para MDU e implantações rurais
- É comparável ao desempenho de HFC em implantações residenciais suburbanas greenfield
- Elimina o ruído e a entrada de RF inerentes às implantações coaxiais, para expandir a largura de banda upstream e downstream, e aumentar significativamente o alcance da rede
- Reduz os custos de energia — uma alternativa mais ecológica à entrega coaxial, com o benefício adicional de menos tempo de inatividade da rede devido a falta de energia
- Reduz significativamente os custos de operação e manutenção, eliminando a necessidade de nós HFC e amplificadores de RF
- É imune a fatores ambientais, como temperatura, corrosão galvânica e umidade, que podem causar a degradação física do cabo coaxial ao longo do tempo
- Oferece várias opções para eliminar a interferência devido à batimento óptico (OBI) na rede
- Pode fazer uma ponte eficiente entre as arquiteturas HFC e FTTx, fornecendo a infraestrutura necessária para a transição para redes PON de 10G de fibra larga e grande largura de banda
Para revelar todo o potencial do RFoG, existem alguns desafios operacionais a serem enfrentados. Isso é especialmente importante para a migração para DOCSIS 3.0 e outros sistemas de entrega da nova geração.
O desafio: Ampliando o alcance da rede
As redes RFoG foram projetadas inicialmente para suportar 32 assinantes de um único feed de fibra, com uma distância máxima de 20 quilômetros e um orçamento de perda de 25 decibéis. Em ambientes urbanos densamente povoados, esse projeto de rede suportava com facilidade um grande número de assinantes. Quando chegou a hora de ampliar a rede RFoG para grandes grupos de serviços em áreas suburbanas e rurais, as operadoras ultrapassaram o orçamento de 20 km de distância e 25 dB de perda, afetando o desempenho da rede. Para atender a esses grupos e ainda perceber as vantagens de uma rede baseada em fibra, as operadoras precisavam de uma solução econômica.
O desafio: Lidando com OBI
Um segundo desafio da implantação do RFoG é a interferência devido à batimento óptico (OBI). Em um setor em que a entrega perfeita de dados de rede de alta velocidade é fundamental, a OBI pode ser um grande impedimento para a entrega eficiente e sem erros de dados. Embora seja um fenômeno complexo, a OBI pode ser simplesmente explicado da seguinte maneira: Quando dois ou mais transmissores ópticos na rede RFoG, com comprimentos de onda próximos ou idênticos, transmitem simultaneamente, o sinal upstream diminui no receptor. Essa degradação, por sua vez, danifica os dados transmitidos no sinal upstream. Os pacotes de dados são perdidos e o usuário final experimenta interrupções de serviço. Infelizmente, é provável que as redes RFoG tradicionais experimentem OBI devido ao grande número de R-ONUs (unidades de rede óptica RFoG) nas instalações, todas transmitindo simultaneamente de volta ao receptor óptico do headend no mesmo comprimento de onda.
A mitigação da OBI é possível em redes RFoG tradicionais, mas as soluções são imperfeitas em vários graus. Por exemplo, um método comum usa um agendador CMTS para gerenciar intermitências upstream em um domínio de tempo. Quando o CMTS identifica dois ou mais R-ONUs com transmissões de comprimento de onda suficientemente próximas ou sobrepostas, ele programa um R-ONU para transmitir a montante em um momento diferente, preservando a integridade dos sinais upstream. A curto prazo, esse método é perfeitamente adequado. No entanto, com o tempo, ele pode impedir que as redes usem com eficiência sua capacidade total de canal. Também pode ter um impacto real no crescimento futuro da rede: À medida que os canais e a largura de banda se aproximam da capacidade máxima, a eficiência da rede diminui proporcionalmente ao número de R-ONUs no domínio do tempo. Isso poderia prejudicar seriamente a capacidade de expandir a rede paralelamente à demanda do consumidor por novos serviços e criar um grande obstáculo à implementação de serviços DOCSIS 3.0.
Rede VHub RFoG
Rede AgileMax agregada
A solução: Soluções "sem OBI" da CommScope
A CommScope oferece uma ampla gama de soluções inovadoras que eliminam a interferência de batimento óptico em redes de radiofrequência sobre fibra óptica e suportam a transição para serviços DOCSIS 3.0:
A família AgileMax® de dispositivos de distribuição de fibra: A tecnologia de distribuição óptica ativa da AgileMax substitui os divisores ópticos encontrados na arquitetura tradicional de RFoG, eliminando completamente o OBI da rede, mesmo que a rede implante vários lasers ativos upstream. O AgileMax permite grupos de serviços de até 1.024 R-ONUs para uma única porta de receptor óptico de ponta-cabeça e suporta R-ONUs "não sintonizáveis" mais baratas que, com a tecnologia VHub, podem ampliar o alcance da sua rede para mais de 20 km.
R-ONUs sem OBI: Os R-ONUs sem OBI da CommScope permitem que os operadores selecionem um dos 16 comprimentos de onda upstream de cada unidade por meio de um comutador rotativo interno, fornecendo separação suficiente para evitar OBI. Essa abordagem de gerenciamento de comprimento de onda permite que vários R-ONUs sem OBI transmitam simultaneamente em um único receptor óptico upstream, sem chance de OBI.
A CommScope oferece soluções de RFoG robustas e comprovadas em campo, projetadas para atender às necessidades das redes em evolução de hoje, enquanto utilizam seus valiosos ativos de rede existentes – soluções que permitem a implantação de DOCSIS 3.0 e a expansão para 1.2 GHz com caminhos de evolução para arquiteturas de PON de 10G. Forneça a solução ideal para sua rede usando divisores passivos ou com alimentação da CommScope, R-ONUs ajustáveis e tecnologia VHub.
CommScope AgileMax® — solução completa de distribuição para eliminação de OBI
Utilize nossa liderança em vídeo e banda larga para inovar suas tecnologias de nova geração. Com mais de 500 patentes de acesso e transporte obtidas nos últimos 60 anos, a CommScope tem sido um dos principais contribuintes para o desenvolvimento de padrões de RFoG. Como fornecedor líder no setor, enviamos mais R-ONUs do que qualquer outro fornecedor, com nossas inovadoras tecnologias VHub e AgileMax, oferecendo uma ampla gama de opções de design de rede.
Recursos adicionais
-
O Yin e o Yang de uma mudança para todas as fibras: Transforming HFC to an All Fiber Network While Leveragi
Este documento fornece informações críticas sobre as inovações que permitem a transmissão de RFoG sem OBI. Ele discutirá os recursos intrínsecos da tecnologia Hybrid PON (HPON), explicará como essa tecnologia funciona com o analógico HFC existente e o vídeo QAM e os sinais D3.0 e D3.1, além de ser completamente transparente para a miríade de padrões PON tradicionais, como o 10G EPON, 1G EPON, GPON e XGPON1.
-
Derrote isso! Operando OBI em sistemas RFoG
A tecnologia RF sobre vidro (RFoG) oferece redes HFC (fibra híbrida coaxial) com alto potencial de capacidade e prolonga sua vida útil até a década 2020. Um dos principais desafios que são comumente encontrados nos sistemas RFoG é a Optical Beat Interference (OBI). Este artigo está focado na análise do fenômeno RFoG OBI e seu efeito no desempenho da rede.
-
O Yin e o Yang de uma mudança para todas as fibras: Transforming HFC to an All Fiber Network While Leveragi
Este documento fornece informações críticas sobre as inovações que permitem a transmissão de RFoG sem OBI. Ele discutirá os recursos intrínsecos da tecnologia Hybrid PON (HPON), explicará como essa tecnologia funciona com o analógico HFC existente e o vídeo QAM e os sinais D3.0 e D3.1, além de ser completamente transparente para a miríade de padrões PON tradicionais, como o 10G EPON, 1G EPON, GPON e XGPON1.
-
Derrote isso! Operando OBI em sistemas RFoG
A tecnologia RF sobre vidro (RFoG) oferece redes HFC (fibra híbrida coaxial) com alto potencial de capacidade e prolonga sua vida útil até a década 2020. Um dos principais desafios que são comumente encontrados nos sistemas RFoG é a Optical Beat Interference (OBI). Este artigo está focado na análise do fenômeno RFoG OBI e seu efeito no desempenho da rede.