DAS: a chave para liberar todo o potencial do 5G na empresa
Com toda a empolgação com o 5G, podemos estar negligenciando avanços simultâneos em tecnologia de outro tipo, o que pode ser essencial para o uso eficaz do 5G na empresa
O 5G está chegando em um telefone perto de você muito em breve. Desde o início de 2021, há 220 milhões de assinaturas 5Gi, mas a GSMA prevê que esta é apenas a ponta do iceberg 5G. Embora a implantação em muitos países tenha sido adiada pela crise de saúde da COVID, a GSMA prevê 1.8 bilhões de conexões 5G até 2026ii.
Não é surpresa que as pessoas estejam empolgadas. Espera-se que as redes 5G mais poderosas sejam pelo menos 10 vezes mais rápidas do que o 4G LTE, assim como é grande a expectativa por um impacto significativo nos negócios. De acordo com um relatório recente da Deloitte, 86% dos executivos de rede esperam que a tecnologia wireless avançada transforme sua organização dentro de três anosiii. É também importante notar que não se trata de substituir redes antigas — 9 entre 10 líderes comerciais acreditam que o principal benefício das tecnologias de rede avançadas, como o 5G, é abrir uma nova vantagem competitiva com aplicações como IoT, novos modelos de negócios e interações aprimoradas com os clientes. Essa não é uma pequena atualização; é um salto quântico na tecnologia.
Como aproveitar ao máximo o 5G
Uma das razões para a velocidade do 5G é que, em geral, ele usa bandas de alta frequência mais do que o LTE. Taxas de transferência de dados muito mais altas podem, portanto, ser alcançadas, mas as distâncias pelas quais elas podem ser transmitidas podem ser mais curtas, e obter o sinal através de paredes e janelas pode se tornar um problema. Se alguma vez a sua chamada já caiu ao entrar em um elevador ou se deslocar entre quartos, você entende a frustração. Esta é uma consideração que é bem conhecida, mas também facilmente negligenciada.
Já existe uma enorme dependência da tecnologia celular em edifícios de todos os tipos, desde estádios e locais de conferências até edifícios de escritórios e hotéis. Há preferência por telefones celulares aos telefones de mesa na maioria dos escritórios e a elevada onipresença da rede celular é algo em que os usuários empresariais confiam. Para que o 5G cumpra seu potencial na empresa, ele precisará ser tão onipresente, se não mais, do que uma rede interna.
O aumento da rede celular in-building
A penetração dos sinais da operadora nos edifícios não é um problema novo, e o setor respondeu desenvolvendo soluções que ampliam e aumentam a cobertura celular em ambientes internos. Amplamente conhecidos como sistemas de antenas distribuídas (DAS) ou celular in-building, eles usam uma rede de antenas internas para aumentar o sinal dentro de um edifício.
Historicamente, esses sistemas têm sido caros para adquirir, implantar e operar. Essa situação mudou com os avanços na tecnologia DAS, como o sistema digital de antenas distribuídas ERA® da CommScope. Em vez de soluções inflexíveis com alocação de capacidade cabeada, fibra dedicada a cada controle remoto e dependência de cabeamento coaxial, o ERA oferece uma abordagem digital, flexível e acessível para DAS.
Utilizando a infraestrutura padrão de TI existente de categoria 6A, esses sistemas oferecem roteamento de capacidade definido por software em vez de cabeado — um recurso conhecido como “setorização por software”. Eles ocupam menos espaço no data center e usam menos energia do que o DAS analógico tradicional. Como resultado, os sistemas celulares in-building multioperadora não estão mais confinados a estádios e aeroportos. Cada vez mais, eles estão sendo implementados por uma ampla variedade de empresas para uso em seus escritórios, fábricas e espaços para clientes.
Com a tecnologia 5G finalmente ganhando vida, isso não poderia ter acontecido em um momento melhor.
A antena DAS discreta pode ajudar a garantir a cobertura 5G interna em toda a empresa.
O Wi-Fi 6 é mesmo a resposta?
Você pode perguntar: Por que se preocupar com o 5G quando temos o Wi-Fi 6 logo na esquina? A nova geração de redes Wi-Fi será de fato mais rápida do que tudo o que vimos antes, e trará enormes benefícios em termos de produtividade, eficiência, atendimento ao cliente e usos similares.
Mas é aceito pela maioria dos profissionais de rede que o Wi-Fi e o celular trazem vantagens diferentes; é improvável que um substitua o outro. O Wi-Fi mais rápido realmente fornecerá melhor acesso a aplicações corporativas, mas experiências contínuas de uso, como chamadas de voz e vídeo, simplesmente funcionam melhor através de celular, porque a sessão do usuário é mantida continuamente em todos os rádios. Outro ponto importante é que visitantes pouco frequentes a uma determinada empresa podem não ter acesso ao Wi-Fi, nem querem a inconveniência de ter que fazer login, compartilhar dados etc.
Há também aplicações que exigem que alertas em tempo real sejam enviados e recebidos, não é por acaso que os serviços de emergência em todo o mundo dependem de redes celulares.
Entre ousadamente no admirável mundo novo do 5G
Embora o DAS não seja novo, a recente melhoria no celular in-building digital e o 5G fazem deste o momento perfeito. Gerentes de rede bem informados conhecem e entendem os respectivos pontos fortes das redes Wi-Fi e celulares, e como ambas são de importância estratégica para seus negócios. Mas eles também sabem que não podem presumir que o 5G trará todos os benefícios esperados, a menos que sejam tomadas medidas para ajudar a garantir que ele tenha a intensidade de sinal in-building que os usuários exigem.
Como o que você leu...
Celular in-building: ficha técnica
Uma visão técnica detalhada das soluções para cobertura in-building 5G.