Por que sua Cat 6A resistiu ao teste do tempo – e seu telefone celular não

Escolher a tecnologia certa nunca foi tão fácil. Mas, em 2004, para um dos clientes da CommScope, era mais importante obter o padrão de cabeamento certo do que o telefone celular certo

Em 2004, um de nossos clientes tinha algumas decisões importantes a tomar. Como planejador de TI para uma grande fábrica de última geração de uma empresa global, ele foi responsável por obter a infraestrutura de cabeamento certa para aplicações futuras. Ao mesmo tempo, ele precisava de um novo celular...

Ele tomou a segunda decisão rapidamente: um celular que era incrivelmente avançado. Era um telefone que reproduzia música, tirava fotos e gravava vídeos. Foi até mesmo capaz de acessar WAP. A internet a partir de um telefone – fantástico!

Mas a escolha da rede de cobre na fábrica era menos clara. Ela tinha que durar pelo menos 10 anos. Os 100 Mbps possíveis por meio da categoria 5 até 100 metros pareciam muito na época, mas ele sabia que a demanda por largura de banda cresceria de forma constante e isso logo pareceria restritivo. A categoria 6 permitia 10 Gbps, mas apenas até cerca de 55 m. Depois de consultar várias pessoas, ele fez decidiu escolher a categoria 6A.

Mercedes-Benz Vitoria-Gasteiz Plant 1

Por que Cat 6A?

Com a interface RJ45, havia algo familiar (e compatível com versões anteriores) na categoria 6A. Mas isso foi claramente pensando no futuro, para suportar 10GBASE-T até 100 m. Em 2004, pode ter sido impensável que essa largura de banda seria necessária, mas o tempo e a inovação técnica não esperam por ninguém, e ele sabia que estar à frente da curva pagaria dividendos no longo prazo.

Agora, em 2020, esses dividendos estão chegando. Como esperado, as demandas de aplicações e dispositivos aumentaram, mas ainda não atingiram a largura de banda completa da infraestrutura de cobre. As implantações recentes de novos dispositivos PoE e Wi-Fi 6 na fábrica foram contínuas e livres de problemas, mas isso teria sido impossível se uma decisão diferente tivesse sido tomada em 2004.

Na fábrica, nos últimos 15 anos, não houve incidentes ou tempo de inatividade devido à infraestrutura física de TI. Como resultado, nosso cliente sempre solicita o CommScope SYSTIMAX® 6A em suas licitações técnicas para novas extensões ou implantações em uma rede em constante crescimento. A CommScope é um dos poucos fornecedores que não apenas testam suas soluções de cabeamento para garantir que estejam em conformidade com os padrões de cabeamento aplicáveis, mas publicam os resultados e auxiliam com uma garantia.

 

Ainda continua forte

Mesmo estando presente desde 2004, a categoria 6A ainda é a categoria recomendada para novas instalações nos setores de saúde1 e educação2. Ela é disponibilizada globalmente em versões blindadas e sem blindagem e é totalmente confiável. As tecnologias Wi-Fi já estão excedendo 1 Gbps, e a crescente necessidade de aplicações como streaming de vídeo, redes de área de armazenamento e computação em grade significa que muitos agora consideram o 10GBASE-T como um item essencial. Sua popularidade também significa que o custo está diminuindo. Enquanto a categoria 6A provavelmente foi considerada uma opção premium em 2004, o volume de cabo sendo fabricado significa que se tornou mais acessível e agora representa a categoria de custo mais baixo por gigabit transmitido.

Está na hora de uma mudança?

É hora de substituir a categoria 6A? É difícil enxergar um porquê ou por o quê. As categorias 7 e 7A não são reconhecidas pela TIA e usam conectores não RJ, embora existam algumas redes híbridas usando conectores e cabos blindados. A categoria 8 tem sido uma opção “no papel” por anos. O padrão está aprovado, mas nenhum fabricante lançou equipamentos 40GBASE-T3.

Talvez eles saibam que a categoria 6A é tudo o que muitos precisam, e muito mais. A boa notícia para o nosso cliente: ele sabia disso há 15 anos e agora está colhendo os benefícios.

Seu celular antigo pode ter ficado para trás há tempos, mas a categoria 6A resistiu ao teste do tempo e é provável que permaneça oportuna por mais alguns anos. A expectativa do nosso cliente é que ela dure com facilidade mais que seu novo smartphone...

 

1 Apresentado em 2010, o TIA-1179 recomenda a categoria 6A para todas as novas instalações de saúde e foi o primeiro padrão a recomendar a categoria 6A para novas instalações fora do data center.
2 Publicado em 2014, o TIA-4966 recomenda a categoria 6A para novas instalações educacionais com base na necessidade de infraestrutura de alto desempenho necessária para conectividade com fio e sem fio.

3 Os fatos mencionados são precisos no momento da publicação deste artigo, até onde a CommScope esteja ciente.

Como o que você leu...

Cat 6A: ficha técnica

Cat 6A: a tecnologia de cabo de cobre que resistiu ao teste do tempo

Ler

Mantenha-se informado

Inscreva-se no The Enterprise Source e receba atualizações quando novos artigos forem publicados.

Categorias
Artigo